Meny Sök

Enkla universalkopplingar

I lager

Dessa enkla universalkopplingar används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan divergerande axlar krävs. Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och anpassar sig samtidigt efter vinkelavvikelser.

De är avsedda att överföra vridmoment och ändra längd och samtidigt tillåta mindre vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom finns universalkopplingar med glidlager med varvtal på 1 000 rpm respektive 4 000 rpm. Klarar stora laster och arbetar konsistent under besvärliga förhållanden.

Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll. På begäran kan runda eller kvadratiska hål tillhandahållas. Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
  • Varvtal för universalkopplingar med glidlager finns med 1 000 rpm respektive 4 000 rpm.
  • Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
88 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Köp
475,7704 kr - 634,3223 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
132.0
Stål
Round Bore
66.0
38.0
50.0
810,7586 kr - 1 080,9733 kr 1 I lager
20.0
82.0
304 Rostfritt stål
Kilspår
41.0
18.0
42.0
1 164,6631 kr - 1 552,8459 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
140.0
Stål
Round Bore
70.0
35.0
70.0
280,8765 kr - 374,4256 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
56.0
Stål
Kilspår
28.0
13.0
25.0
526,5575 kr - 702,0766 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
108.0
Stål
Kilspår
54.0
26.0
50.0
2 294,5892 kr - 3 059,4905 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
190.0
Stål
Round Bore
95.0
46.0
95.0
286,2647 kr - 381,6481 kr 9 I lager
14.0
60.0
Stål
Kilspår
30.0
14.0
28.0
380,2724 kr - 506,9534 kr 1 I lager
20.0
82.0
Stål
Kilspår
41.0
18.0
42.0
553,9572 kr - 738,6479 kr 4 I lager
30.0
122.0
Stål
Round Bore
61.0
29.0
58.0
259,0942 kr - 345,4208 kr 19 I lager
10.0
48.0
Stål
Kilspår
24.0
12.0
22.0
298,7609 kr - 398,386 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
68.0
Stål
Kilspår
34.0
16.0
32.0
209,3389 kr - 279,1568 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
60.0
Stål
Round Bore
30.0
14.0
28.0
257,8331 kr - 343,8157 kr 116 I lager
18.0
74.0
Stål
Round Bore
37.0
17.0
36.0
221,3765 kr - 295,0923 kr 2 I lager
16.0
68.0
Stål
Round Bore
34.0
16.0
32.0
1 337,2015 kr - 1 782,9353 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
140.0
Stål
Kilspår
70.0
35.0
70.0
947,0697 kr - 1 262,7979 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
108.0
304 Rostfritt stål
Round Bore
54.0
26.0
50.0
654,2703 kr - 872,3222 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
122.0
Stål
Kilspår
61.0
29.0
58.0
407,0989 kr - 542,7222 kr 17 I lager
12.0
56.0
304 Rostfritt stål
Round Bore
28.0
13.0
25.0
363,7637 kr - 485,0565 kr 2 I lager
10.0
48.0
304 Rostfritt stål
Round Bore
24.0
12.0
22.0
635,9273 kr - 847,9031 kr 6 I lager
20.0
82.0
304 Rostfritt stål
Round Bore
41.0
18.0
42.0
  • av 5
Enkel universalkoppling 30.0 132.0 Stål

20214791

Prisintervall
634,3223 kr - 475,7704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Enkel universalkoppling 20.0 82.0 304 Rostfritt stål

20215330

Prisintervall
1 080,9733 kr - 810,7586 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Enkel universalkoppling 35.0 140.0 Stål

20214937

Prisintervall
1 552,8459 kr - 1 164,6631 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Enkel universalkoppling 12.0 56.0 Stål

20214999

Prisintervall
374,4256 kr - 280,8765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Enkel universalkoppling 25.0 108.0 Stål

20215057

Prisintervall
702,0766 kr - 526,5575 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Enkel universalkoppling 50.0 190.0 Stål

20214951

Prisintervall
3 059,4905 kr - 2 294,5892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Enkel universalkoppling 14.0 60.0 Stål

20215002

Prisintervall
381,6481 kr - 286,2647 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Enkel universalkoppling 20.0 82.0 Stål

20215033

Prisintervall
506,9534 kr - 380,2724 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Enkel universalkoppling 30.0 122.0 Stål

20214913

Prisintervall
738,6479 kr - 553,9572 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Enkel universalkoppling 10.0 48.0 Stål

20214982

Prisintervall
345,4208 kr - 259,0942 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Enkel universalkoppling 16.0 68.0 Stål

20215019

Prisintervall
398,386 kr - 298,7609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Enkel universalkoppling 14.0 60.0 Stål

20214852

Prisintervall
279,1568 kr - 209,3389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Enkel universalkoppling 18.0 74.0 Stål

20214876

Prisintervall
343,8157 kr - 257,8331 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Enkel universalkoppling 16.0 68.0 Stål

20214869

Prisintervall
295,0923 kr - 221,3765 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Enkel universalkoppling 35.0 140.0 Stål

20215088

Prisintervall
1 782,9353 kr - 1 337,2015 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Enkel universalkoppling 25.0 108.0 304 Rostfritt stål

20215200

Prisintervall
1 262,7979 kr - 947,0697 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Enkel universalkoppling 30.0 122.0 Stål

20215064

Prisintervall
872,3222 kr - 654,2703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Enkel universalkoppling 12.0 56.0 304 Rostfritt stål

20215170

Prisintervall
542,7222 kr - 407,0989 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Enkel universalkoppling 10.0 48.0 304 Rostfritt stål

20215163

Prisintervall
485,0565 kr - 363,7637 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Enkel universalkoppling 20.0 82.0 304 Rostfritt stål

20215194

Prisintervall
847,9031 kr - 635,9273 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0