Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1182 kr - 8,1182 kr | 7912 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 7,1791 kr - 9,5312 kr | 4450 I lager |
0.484 in
12.3 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 5,3286 kr - 7,46 kr | 7533 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 6,2871 kr - 6,2871 kr | 43000 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| 8,8802 kr - 9,0874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 2,3411 kr - 6,5712 kr | 3495 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,169 kr - 6,6549 kr | 28949 I lager |
|
Svart
|
Silikon
|
|
|
|
||
| 1,5234 kr - 1,5234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
|
|
|
||
| 7,5177 kr - 8,385 kr | 11960 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 8,2601 kr - 11,0694 kr | 2850 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| 1,7379 kr - 3,6496 kr | 4524 I lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 14,7937 kr - 31,0669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 11,2748 kr - 24,944 kr | 175 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 1,623 kr - 3,4083 kr | 13970 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,0609 kr - 5,6684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.563 in
14.3 mm
|
Genomskinlig
|
Silikon
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 5,2714 kr - 5,4513 kr | 6150 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 5,5159 kr - 6,2737 kr | 10450 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 2,0751 kr - 2,1716 kr | 4105 I lager |
|
Svart
|
Silikon
|
|
|
|
||
| 2,3164 kr - 2,3164 kr | 3836 I lager |
|
Svart
|
Silikon
|
|
|
|
||
| 3,6689 kr - 6,7942 kr | 2100 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Genomskinlig
|
Silikon
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta