Meny Sök

EMI-tätning

I lager

EMI-tätning av polyuretanskum belagt med nickel-koppar-tejp. Tätningarna har fastklämbar profil som ger kantskydd och tätning. Används för metallplåtar och ger skydd mot vibrationer, inträngande fukt och smuts. De ger extra tätning för kapslingslådor.

  • Minskar strålningsutsläpp från boxar och kapslingar
  • Rejäla brusreduceringsegenskaper 80-90 dB
  • Lågt motstånd 0,8 Ω-cm
  • Självhäftande bas för enkel montering
  • En förpackning innehåller fem packningar på 1 meter.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
1 313,994 kr - 1 313,994 kr I produktion
1 598,1837 kr - 1 598,1837 kr I produktion
1 254,8691 kr - 1 254,8691 kr I produktion
1 041,0993 kr - 1 041,0993 kr 2 I lager
EMI-packning Adhesive 10.7 mm 9.8 mm PU-skum

552044

Prisintervall
1 313,994 kr - 1 313,994 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Minsta grepp
    5.0 mm
  • Total höjd
    9.8 mm
  • Totallängd
    2.0 m
  • Total bredd
    10.7 mm
  • Basbredd
    10.7 mm
EMI-packning Adhesive 12.7 mm 12.7 mm PU-skum

552045

Prisintervall
1 598,1837 kr - 1 598,1837 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Minsta grepp
    5.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    1958.5585 SEK
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Totallängd
    2.0 m
  • Total bredd
    12.7 mm
EMI-packning Adhesive 12.7 mm 6.4 mm PU-skum

552047

Prisintervall
1 254,8691 kr - 1 254,8691 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Minsta grepp
    5.0 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    2.0 m
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Basbredd
    12.7 mm
EMI-packning Adhesive 9.5 mm 6.4 mm PU-skum

552046

Prisintervall
1 041,0993 kr - 1 041,0993 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Minsta grepp
    5.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    1275.8571 SEK
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    2.0 m
  • Total bredd
    9.5 mm