Meny Sök

Draghandtag M4 88.0 mm 7.8 mm 304 Rostfritt stål

Essentra artikelnummer:

20604677

Tillverkarens artikelnummer:

20604677

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Polerad
Handtagsmaterial 304 Rostfritt stål
Handtagsmodell Drag
Avstånd mellan monteringshål 88.0 mm
Gängans längd 7.8 mm
Gängstorlek M4
Basbredd 8.0 mm
Typ av montage Gängat hål; montering på baksidan
Commodity Code 7325999090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss