Draghandtag med bygelform är starka och både öppnar och stänger dörrar och lock på tunga skåp. Finns i olika material för att passa i olika miljöer och för olika dragstyrka, montering på framsidan eller baksidan.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Totallängd | Avstånd mellan monteringshål | Handtagsmaterial | Typ av montage | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,0424 kr - 107,8594 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 13
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 46,7798 kr - 113,7755 kr | 2136 I lager |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 32,1872 kr - 120,375 kr | 2800 I lager |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 34,6001 kr - 84,1877 kr | 2410 I lager |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 41,3794 kr - 216,6298 kr | 2080 I lager |
M6 x 9
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 63,7999 kr - 334,1538 kr | 1043 I lager |
|
8.031 in
204.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 46,7798 kr - 244,9586 kr | 633 I lager |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 47,3113 kr - 115,0734 kr | 8261 I lager |
M6 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 78,1196 kr - 409,0714 kr | 450 I lager |
M8 x 15
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 2,6911 kr - 3,3223 kr | 12000 I lager |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
Snäppmontering
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 41,3794 kr - 100,5985 kr | 5189 I lager |
M5 x 9
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 45,7026 kr - 111,1577 kr | 4785 I lager |
M6 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,3842 kr - 3,3132 kr | 1900 I lager |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Snäppmontering
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 47,8714 kr - 116,4373 kr | 534 I lager |
M6 x 9
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 48,4028 kr - 253,4437 kr | 619 I lager |
M5 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 50,2844 kr - 263,3317 kr | 4153 I lager |
M8 x 9
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 81,6673 kr - 427,6029 kr | 524 I lager |
M6 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 34,6001 kr - 129,4581 kr | 4330 I lager |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 81,6673 kr - 427,6029 kr | 199 I lager |
M6 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,5224 kr - 2,101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
Snäppmontering
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta