Meny Sök

Draghandtag - Bågformiga, plast

I lager

Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan..

Serienummer: SR5587, SR5586

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
47 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Totallängd Handtagsmaterial Typ av montage Handtagsfärg Total höjd Köp
42,787 kr - 42,787 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
35.0 mm
Nylon 6
Gängad pinnbult
Svart
27.0 mm
42,787 kr - 42,787 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
35.0 mm
Nylon 6
Gängad pinnbult
Grå
27.0 mm
31,7706 kr - 118,8719 kr 3995 I lager
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Svart
40.0 mm
68,0443 kr - 161,5357 kr 525 I lager
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Trycks i
Svart
43.0 mm
106,989 kr - 106,989 kr 258 I lager
Non Threaded
112.4 mm
PPN
Gängad pinnbult
Svart
25.0 mm
24,503 kr - 34,3043 kr 1731 I lager
Non Threaded
Nylon 6
Plain
Svart
40.0 mm
33,5482 kr - 33,5482 kr 3091 I lager
M6
Nylon 6
Plain
Svart
35.0 mm
210,8548 kr - 234,2831 kr 36 I lager
M5
140.0 mm
PA6 GFR30
Gängad pinnbult
Svart
50.0 mm
65,595 kr - 72,8833 kr 493 I lager
46,3366 kr - 51,4851 kr 150 I lager
54,3186 kr - 60,354 kr 208 I lager
87,3539 kr - 97,0599 kr 160 I lager
54,3186 kr - 60,354 kr 1072 I lager
46,3366 kr - 51,4851 kr 1500 I lager
194,9329 kr - 194,9329 kr 271 I lager
Non Threaded
174.0 mm
PPN
Gängad pinnbult
Svart
39.0 mm
16598 I lager
M6
15.0 mm
Nylon
Gängad
9.5 mm
0,9896 kr - 0,9896 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
15.0 mm
Nylon
Gängad
9.5 mm
47,5411 kr - 47,5411 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
63.5 mm
Nylon 6
Gängad pinnbult
Svart
27.0 mm
1,0111 kr - 1,0111 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
17.0 mm
Nylon
Gängad
10.5 mm
0,9896 kr - 0,9896 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
15.0 mm
Nylon
Gängad
9.5 mm
  • av 3
Handtagsgrepp 28.5 mm M2 Nylon 6 Svart

10273708

Prisintervall
42,787 kr - 42,787 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    28.5 mm
  • Total höjd
    27.0 mm
  • Totallängd
    35.0 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon 6
Handtagsgrepp 28.5 mm M2 Nylon 6 Grå

10273692

Prisintervall
42,787 kr - 42,787 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    28.5 mm
  • Total höjd
    27.0 mm
  • Totallängd
    35.0 mm
  • Handtagsfärg
    Grå
  • Handtagsmaterial
    Nylon 6
Handtagsgrepp 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Svart

10260524

Prisintervall
118,8719 kr - 31,7706 kr

Lagernivåer
3995 I lager
Egenskaper
  • Basens längd
    145.0 mm
  • Avstånd mellan monteringshål
    117.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Totallängd
    145.0 mm
  • Ändmaterial, stav
    PA
Vinklat handtag 108.0 mm Non Threaded GF PA Svart

10259153

Prisintervall
161,5357 kr - 68,0443 kr

Lagernivåer
525 I lager
Egenskaper
  • Basens längd
    126.0 mm
  • Total höjd
    43.0 mm
  • Totallängd
    126.0 mm
  • Ändmaterial, stav
    GF PA
  • Handtagsfärg
    Svart
Handtagsgrepp 89.9 mm Non Threaded PPN Svart

10273739

Prisintervall
106,989 kr - 106,989 kr

Lagernivåer
258 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    3.2 mm
  • Avstånd mellan monteringshål
    89.9 mm
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Totallängd
    112.4 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
Draghandtag 40.0 mm Nylon 6

20060589

Prisintervall
34,3043 kr - 24,503 kr

Lagernivåer
1731 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    122.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon 6
  • Material
    Nylon
Handtagsgrepp 93.4 mm M6 Nylon 6 Svart

20087883

Prisintervall
33,5482 kr - 33,5482 kr

Lagernivåer
3091 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    93.4 mm
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon 6
  • Typ av montage
    Plain
Draghandtag 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Svart

20512798

Prisintervall
234,2831 kr - 210,8548 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    50.0 mm
  • Totallängd
    140.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    PA6 GFR30
Draghandtag 112.0 mm 23.2 mm Svart PPN

20338572

Prisintervall
72,8833 kr - 65,595 kr

Lagernivåer
493 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PPN
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926300090
Draghandtag 28.5 mm

20338510

Prisintervall
51,4851 kr - 46,3366 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    6.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon 6
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Draghandtag 28.5 mm

20338534

Prisintervall
60,354 kr - 54,3186 kr

Lagernivåer
208 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    6.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon 6
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3926909790
Draghandtag 89.9 mm 18.6 mm Svart PPN

20338589

Prisintervall
97,0599 kr - 87,3539 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PPN
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Draghandtag 28.5 mm

20338527

Prisintervall
60,354 kr - 54,3186 kr

Lagernivåer
1072 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    6.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon 6
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Draghandtag 28.5 mm

20338503

Prisintervall
51,4851 kr - 46,3366 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    6.5 mm
  • Färg
    Grå
  • Material
    Nylon 6
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 138.0 mm Non Threaded PPN Svart

10273753

Prisintervall
194,9329 kr - 194,9329 kr

Lagernivåer
271 I lager
Egenskaper
  • Basens längd
    174.0 mm
  • Basbredd
    5.1 mm
  • Avstånd mellan monteringshål
    138.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Totallängd
    174.0 mm
Skyddshatt M6 Nylon Röd

10260562


Lagernivåer
16598 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Skyddshatt M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Vit

10260609

Prisintervall
0,9896 kr - 0,9896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Handtagsgrepp 28.5 mm M2 Nylon 6 Svart

10273715

Prisintervall
47,5411 kr - 47,5411 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshål
    28.5 mm
  • Total höjd
    27.0 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon 6
Skyddshatt M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Orange

10260715

Prisintervall
1,0111 kr - 1,0111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    10.5 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Färg
    Orange
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Skyddshatt M6 Nylon Svart

10260593

Prisintervall
0,9896 kr - 0,9896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon