Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Avtagbarhet | Färg | Totallängd | Inriktning vid montering | Total bredd | Monteringsmetod | Köp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497575 | 65,9576 kr - 130,6045 kr | I produktion |
Löstagbar
|
Naturfärgad
|
3.228 in
82.0 mm
|
Höger- och vänstermontage
|
0.827 in
21.0 mm
|
Skruv
|
|||
312,3577 kr - 655,9511 kr | 24 I lager |
Fixed
|
Naturfärgad
|
4.98 in
126.5 mm
|
Vänsterhänt
|
1.193 in
30.3 mm
|
Skruv
|
||||
62,6109 kr - 124,1621 kr | I produktion |
Löstagbar
|
Naturfärgad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Höger- och vänstermontage
|
1.988 in
50.5 mm
|
Skruv
|
||||
52,709 kr - 110,689 kr | I produktion |
Löstagbart stift
|
Silver
|
3.15 in
80 mm
|
Höger- och vänstermontage
|
0.591 in
15.0 mm
|
Skruvas i och svetsas på
|
||||
283,351 kr - 595,0373 kr | I produktion |
Fixed
|
Silver
|
1.732 in
44 mm
|
Höger- och vänstermontage
|
1.142 in
29.0 mm
|
Screw In
|
||||
395403E | 153,8082 kr - 322,9973 kr | I produktion |
Löstagbar
|
Naturfärgad
|
|
Höger- och vänstermontage
|
1.535 in
39.0 mm
|
Screw On
|
|||
76,898 kr - 216,9255 kr | I produktion |
Löstagbar
|
Grå
|
4.213 in
107.0 mm
|
Höger- och vänstermontage
|
1.102 in
28.0 mm
|
Skruv
|
||||
33,6063 kr - 65,5951 kr | 169 I lager |
Löstagbar
|
Naturfärgad
|
2.283 in
58.0 mm
|
Vänsterhänt
|
1.102 in
28.0 mm
|
Screw On
|
||||
36,5347 kr - 69,9876 kr | 472 I lager |
Löstagbar
|
Naturfärgad
|
2.283 in
58.0 mm
|
Högermontage
|
0.591 in
15.0 mm
|
Screw On
|
||||
51,2477 kr - 107,6202 kr | 100 I lager |
Löstagbar
|
Naturfärgad
|
|
Höger- och vänstermontage
|
1.28 in
32.5 mm
|
Screw On
|
||||
33,4167 kr - 70,175 kr | 593 I lager |
Löstagbar
|
Naturfärgad
|
|
Höger- och vänstermontage
|
1.28 in
32.5 mm
|
Screw On
|
||||
55,7781 kr - 109,2275 kr | 740 I lager |
Löstagbar
|
Naturfärgad
|
2.283 in
58.0 mm
|
Vänsterhänt
|
1.102 in
28.0 mm
|
Screw On
|
||||
60,9376 kr - 117,1341 kr | 3 I lager |
Löstagbar
|
Naturfärgad
|
2.283 in
58.0 mm
|
Högermontage
|
0.591 in
15.0 mm
|
Screw On
|
||||
76,898 kr - 216,9255 kr | 100 I lager |
Löstagbar
|
Grå
|
4.213 in
107.0 mm
|
Höger- och vänstermontage
|
1.102 in
28.0 mm
|
Skruv
|
||||
97,7512 kr - 187,4146 kr | I produktion |
Löstagbar
|
Naturfärgad
|
3.307 in
84.0 mm
|
Högermontage
|
0.709 in
18.0 mm
|
Screw On
|
||||
44,0368 kr - 329,3451 kr | 157 I lager |
Löstagbar
|
Naturfärgad
|
4.961 in
126.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Screw-On
|
||||
44,0368 kr - 329,3451 kr | 94 I lager |
Löstagbar
|
Naturfärgad
|
4.961 in
126.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta