Meny Sök

Concealed Hinge 82.0 mm 21.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

Concealed Hinges with a right or left handed mounting orientation and a screw-on mounting method.
Artikelnummer:

497577

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 175,7012 kr
25 + 88,6872 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

175,70 kr

1 x 175,7012 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Offset Distance 15.0 mm
Overall Leaf Length 41.0 mm
Overall Length 82.0 mm
Overall Width 21.0 mm
Colour Natural
Mounting Method Screw
Mounting Orientation Right & Left handed
Pin Material Stainless Steel
Removability Removable
Commodity Code 8302100090
Latch Material Stainless Steel

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss