Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.
Serienummer: SR2787
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Avstånd över plana ytor | Paneltjocklek, A-intervall | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,027 kr - 8,1437 kr | 4481 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 5,7308 kr - 9,3071 kr | 3700 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 7,0952 kr - 11,1743 kr | 3456 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 5,3286 kr - 8,6464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 4,5961 kr - 7,4686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 5,3286 kr - 8,6464 kr | 496 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 1,3743 kr - 1,6967 kr | 3116 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 1,3743 kr - 1,6967 kr | 25646 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,7809 kr - 3,246 kr | 11291 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 1,1634 kr - 2,1257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 1,2739 kr - 2,3267 kr | 11222 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 5,027 kr - 8,1437 kr | 496 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 5,3286 kr - 8,6464 kr | 14398 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 5,027 kr - 8,1437 kr | 415 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 5,3286 kr - 8,6464 kr | 2138 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 3,9497 kr - 4,1365 kr | 10134 I lager |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 3,6567 kr - 3,6567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Hona
|
||
| 4,5961 kr - 7,4686 kr | 5800 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 5,3286 kr - 8,6464 kr | 191 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 5,7738 kr - 9,1204 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta