Meny Sök

Distans med snäppfäste

I lager

De snäppmonterade distanserna är utformade för att stödja tungt belastade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.

Serienummer: SR6431

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd, låshuvud Håldiameter Paneltjocklek Längd på distans Köp
2,5011 kr - 2,7791 kr 34300 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,8384 kr - 3,404 kr 7591 I lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr 26 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
1,8528 kr - 3,4327 kr 5468 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
1,4049 kr - 1,561 kr 31550 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
1,7809 kr - 3,2891 kr 10000 I lager
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
1,8087 kr - 2,0097 kr 37219 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
1,7809 kr - 3,2891 kr 6816 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
1,8565 kr - 2,0627 kr 6863 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
2,0251 kr - 3,7199 kr 9569 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
2,0969 kr - 2,0969 kr 6376 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,9389 kr - 3,5619 kr 13700 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
2,4105 kr - 2,6783 kr 52991 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
1,6225 kr - 1,8028 kr 31590 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,3518 kr - 2,613 kr 196900 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,9677 kr - 3,6481 kr 18396 I lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
1,8528 kr - 3,4327 kr 654 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
1,9677 kr - 3,6481 kr 7684 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
1,5368 kr - 1,5368 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
  • av 3
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022542

Prisintervall
2,7791 kr - 2,5011 kr

Lagernivåer
34300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184714

Prisintervall
3,404 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
7591 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    5.0 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184523

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 1.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184561

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184592

Prisintervall
3,4327 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
5468 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022603

Prisintervall
1,561 kr - 1,4049 kr

Lagernivåer
31550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184677

Prisintervall
3,2891 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.1 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.5 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022641

Prisintervall
2,0097 kr - 1,8087 kr

Lagernivåer
37219 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184516

Prisintervall
3,2891 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
6816 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Kretskortsstöd 15.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022481

Prisintervall
2,0627 kr - 1,8565 kr

Lagernivåer
6863 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 5.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184639

Prisintervall
3,7199 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
9569 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381526

Prisintervall
2,0969 kr - 2,0969 kr

Lagernivåer
6376 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184554

Prisintervall
3,5619 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
13700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022504

Prisintervall
2,6783 kr - 2,4105 kr

Lagernivåer
52991 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022580

Prisintervall
1,8028 kr - 1,6225 kr

Lagernivåer
31590 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022566

Prisintervall
2,613 kr - 2,3518 kr

Lagernivåer
196900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184776

Prisintervall
3,6481 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
18396 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    3.6 mm
Snäpplåsstöd 2.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184585

Prisintervall
3,4327 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
654 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.1 mm
Snäpplåsstöd 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184622

Prisintervall
3,6481 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
7684 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381496

Prisintervall
1,5368 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.7 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm