De här buntbanden med kardborrfunktion passar utmärkt där de behöver återanvändas eller när de buntade ledningarna är särskilt ömtåliga och kräver försiktighet. Finns också med plastspänne.
Serienummer: SR2001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material, krok | Färg | Totallängd | Total bredd | With Buckle? | With Screw Hole? | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5898 kr - 9,5241 kr | 28368 I lager |
Nylon
|
Svart
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 11,3787 kr - 12,6337 kr | 40 I lager |
Nylon
|
Svart
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 28,3746 kr - 31,5274 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Gul
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 13,6728 kr - 15,192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Orange
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 14,3601 kr - 15,9556 kr | 80 I lager |
LDPE
|
Grön
|
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 14,3601 kr - 15,9556 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Gul
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 7,3287 kr - 8,143 kr | 3 I lager |
LDPE
|
Orange
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 8,0831 kr - 8,9812 kr | 6907 I lager |
LDPE
|
Svart
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nej
|
|
||
| 6,4573 kr - 7,1748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Orange
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 8,2266 kr - 9,1407 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Svart
|
11 in
279.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 12,2766 kr - 13,6406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Röd
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 13,3183 kr - 14,7981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Blå
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 13,3178 kr - 14,7975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Vit
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 6,4573 kr - 7,1748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Svart
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nej
|
|
||
| 9,7318 kr - 10,8131 kr | 11 I lager |
LDPE
|
Röd
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 13,6728 kr - 15,192 kr | 1037 I lager |
LDPE
|
Blå
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 15,3286 kr - 17,0318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Vit
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 6,4573 kr - 7,1748 kr | 2159 I lager |
LDPE
|
Grön
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 6,4573 kr - 7,1748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Gul
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 8,6555 kr - 9,6173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Orange
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta