Meny Sök

Buntband med kardborrförslutning

I lager

De här buntbanden med kardborrfunktion passar utmärkt där de behöver återanvändas eller när de buntade ledningarna är särskilt ömtåliga och kräver försiktighet. Finns också med plastspänne.

Serienummer: SR2001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
89 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material, krok Färg Totallängd Total bredd With Buckle? With Screw Hole? Köp
8,5898 kr - 9,5241 kr 28368 I lager
Nylon
Svart
125.0 mm
12.0 mm
Nej
Nej
11,3787 kr - 12,6337 kr 40 I lager
Nylon
Svart
180.0 mm
12.0 mm
Nej
Nej
28,3746 kr - 31,5274 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Gul
609.6 mm
38.1 mm
Nej
Nej
13,6728 kr - 15,192 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Orange
229.0 mm
38.1 mm
Nej
Ja
14,3601 kr - 15,9556 kr 80 I lager
LDPE
Grön
330.2 mm
25.4 mm
Nej
Ja
14,3601 kr - 15,9556 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Gul
330.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
7,3287 kr - 8,143 kr 3 I lager
LDPE
Orange
152.4 mm
12.7 mm
Nej
Nej
8,0831 kr - 8,9812 kr 6907 I lager
LDPE
Svart
203.2 mm
25.4 mm
Nej
6,4573 kr - 7,1748 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Orange
152.4 mm
19.1 mm
Nej
Nej
8,2266 kr - 9,1407 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Svart
279.4 mm
25.4 mm
Nej
Nej
12,2766 kr - 13,6406 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Röd
279.4 mm
12.7 mm
Nej
Nej
13,3183 kr - 14,7981 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Blå
305.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
13,3178 kr - 14,7975 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Vit
305.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
6,4573 kr - 7,1748 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Svart
152.4 mm
19.1 mm
Nej
9,7318 kr - 10,8131 kr 11 I lager
LDPE
Röd
152.4 mm
19.1 mm
Nej
Nej
13,6728 kr - 15,192 kr 1037 I lager
LDPE
Blå
229.0 mm
38.1 mm
Nej
Ja
15,3286 kr - 17,0318 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Vit
229.0 mm
38.1 mm
Nej
Ja
6,4573 kr - 7,1748 kr 2159 I lager
LDPE
Grön
152.4 mm
19.1 mm
Nej
Nej
6,4573 kr - 7,1748 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Gul
152.4 mm
19.1 mm
Nej
Nej
8,6555 kr - 9,6173 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Orange
279.4 mm
12.7 mm
Nej
Nej
  • av 5
Buntband 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Svart

10253670

Prisintervall
9,5241 kr - 8,5898 kr

Lagernivåer
28368 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    Nylon
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Svart

10253694

Prisintervall
12,6337 kr - 11,3787 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    Nylon
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE: nylon Gul

10166307

Prisintervall
31,5274 kr - 28,3746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Orange

10166321

Prisintervall
15,192 kr - 13,6728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE: nylon Grön

10636015

Prisintervall
15,9556 kr - 14,3601 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE: nylon Gul

10166598

Prisintervall
15,9556 kr - 14,3601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Orange

10166635

Prisintervall
8,143 kr - 7,3287 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE: nylon Svart

10166673

Prisintervall
8,9812 kr - 8,0831 kr

Lagernivåer
6907 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • With Buckle?
    Nej
Buntband 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Orange

10166390

Prisintervall
7,1748 kr - 6,4573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE: nylon Svart

10166420

Prisintervall
9,1407 kr - 8,2266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE: nylon Röd

10166451

Prisintervall
13,6406 kr - 12,2766 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE: nylon Blå

10166499

Prisintervall
14,7981 kr - 13,3183 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE: nylon Vit

10166529

Prisintervall
14,7975 kr - 13,3178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Svart

10166352

Prisintervall
7,1748 kr - 6,4573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • With Buckle?
    Nej
Buntband 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Röd

10166406

Prisintervall
10,8131 kr - 9,7318 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Blå

10166314

Prisintervall
15,192 kr - 13,6728 kr

Lagernivåer
1037 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Vit

10560488

Prisintervall
17,0318 kr - 15,3286 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Grön

10166376

Prisintervall
7,1748 kr - 6,4573 kr

Lagernivåer
2159 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Gul

10166413

Prisintervall
7,1748 kr - 6,4573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE: nylon Orange

10166444

Prisintervall
9,6173 kr - 8,6555 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie