Meny Sök

Buntband med kardborrförslutning

I lager

De här buntbanden med kardborrfunktion passar utmärkt där de behöver återanvändas eller när de buntade ledningarna är särskilt ömtåliga och kräver försiktighet. Finns också med plastspänne.

Serienummer: SR2001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
89 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material, krok Färg Totallängd Total bredd With Buckle? With Screw Hole? Köp
75,5084 kr - 75,5084 kr 85 I lager
PE, PP
Svart
300.0 mm
24.0 mm
Ja
Nej
42,5428 kr - 42,5428 kr 4801 I lager
PE, PP
Svart
300.0 mm
28.0 mm
Ja
Nej
38,9866 kr - 38,9866 kr 1930 I lager
PE, PP
Svart
300.0 mm
33.0 mm
Ja
Nej
8,6555 kr - 9,6173 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Orange
279.4 mm
12.7 mm
Nej
Nej
13,1356 kr - 14,5951 kr 7660 I lager
LDPE
Svart
304.8 mm
25.4 mm
Nej
Ja
13,3183 kr - 14,7981 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Röd
305.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
13,6111 kr - 15,1234 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Blå
330.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
13,1566 kr - 14,0839 kr 10342 I lager
Nylon
Svart
210.0 mm
16.0 mm
Nej
Nej
14,4397 kr - 16,0441 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Vit
381.0 mm
38.1 mm
Nej
Nej
35,3269 kr - 39,2522 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Grön
457.2 mm
38.1 mm
Nej
Nej
18,6494 kr - 18,6494 kr 2000 I lager
PE, PP
Svart
325.0 mm
25.0 mm
Nej
Ja
9,7318 kr - 10,8131 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Vit
152.4 mm
19.1 mm
Nej
Nej
8,5159 kr - 9,4622 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Grön
279.4 mm
12.7 mm
Nej
Nej
Fråga angående leveranstidhär
PE, PP
Svart
300.0 mm
25.0 mm
Ja
Nej
36,8239 kr - 40,9155 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Blå
457.2 mm
38.1 mm
Nej
Nej
35,3269 kr - 39,2522 kr 9 I lager
LDPE
Vit
457.2 mm
38.1 mm
Nej
Nej
33,1239 kr - 36,8043 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Grön
609.6 mm
38.1 mm
Nej
Nej
28,3746 kr - 31,5274 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Gul
609.6 mm
38.1 mm
Nej
Nej
13,6728 kr - 15,192 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Orange
229.0 mm
38.1 mm
Nej
Ja
6,4573 kr - 7,1748 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Svart
152.4 mm
19.1 mm
Nej
  • av 5
Spännband 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Svart

10214831

Prisintervall
75,5084 kr - 75,5084 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    PE, PP
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Spännband 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Svart

10214848

Prisintervall
42,5428 kr - 42,5428 kr

Lagernivåer
4801 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    PE, PP
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Spännband 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm Svart

10214855

Prisintervall
38,9866 kr - 38,9866 kr

Lagernivåer
1930 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    PE, PP
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE: nylon Orange

10166444

Prisintervall
9,6173 kr - 8,6555 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE: nylon Svart

10166482

Prisintervall
14,5951 kr - 13,1356 kr

Lagernivåer
7660 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE: nylon Röd

10635988

Prisintervall
14,7981 kr - 13,3183 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE: nylon Blå

10166550

Prisintervall
15,1234 kr - 13,6111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Svart

10253700

Prisintervall
14,0839 kr - 13,1566 kr

Lagernivåer
10342 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    Nylon
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE: nylon Vit

10166178

Prisintervall
16,0441 kr - 14,4397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE: nylon Grön

10166215

Prisintervall
39,2522 kr - 35,3269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Svart

10166796

Prisintervall
18,6494 kr - 18,6494 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    PE, PP
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Vit

10645055

Prisintervall
10,8131 kr - 9,7318 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE: nylon Grön

10633540

Prisintervall
9,4622 kr - 8,5159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Kardborrband, åtdragsrem – plastspänne - Svart, , Utan skruvhål, Remmar för fastspänning, plastspänne

10447260


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    PE, PP
  • Remmens material
    PA
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE: nylon Blå

10166208

Prisintervall
40,9155 kr - 36,8239 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE: nylon Vit

10166246

Prisintervall
39,2522 kr - 35,3269 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE: nylon Grön

10166277

Prisintervall
36,8043 kr - 33,1239 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE: nylon Gul

10166307

Prisintervall
31,5274 kr - 28,3746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Orange

10166321

Prisintervall
15,192 kr - 13,6728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Svart

10166352

Prisintervall
7,1748 kr - 6,4573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • With Buckle?
    Nej