Meny Sök

bultar med inbyggd tätning

I lager

Tätande bultar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Det här sortimentet tätande bultar har skalle med sexkantsspår och inbyggd o-ring som trycks samman till en exakt skåra under bultens huvud och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Bultar med inbyggd tätning används i gängade och ogängade hål i tillämpningar som t.ex. rör, ventiler och pumpar. Tätande bultar används i gängade och ogängade hål i t.ex. skåp eller i branscher som fordon och elektricitet. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Den har sexkantshuvud och en O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0176

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Köp
73,5413 kr - 113,1404 kr 86 I lager
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
20.0
12.85
56,6556 kr - 87,1626 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
303 Rostfritt stål
18.0
M12
25.0
12.85
73,5413 kr - 113,1404 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
40.0
12.85
66,5797 kr - 102,4302 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
316 Rostfritt stål
16.0
M10
50.0
10.6
73,5413 kr - 113,1404 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
30.0
12.85
58,754 kr - 90,3908 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
316 Rostfritt stål
16.0
M10
25.0
10.6
55,3966 kr - 85,2256 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
25.0
10.6
73,5413 kr - 113,1404 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
25.0
12.85
54,8042 kr - 84,3141 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
316 Rostfritt stål
16.0
M10
16.0
10.6
26,9083 kr - 41,3975 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
16.0
4.5
51,1012 kr - 78,6172 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
30.0
10.6
56,6556 kr - 87,1626 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
50.0
10.6
24,4397 kr - 37,5995 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
303 Rostfritt stål
7.0
M4
16.0
4.5
65,1726 kr - 100,2654 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
316 Rostfritt stål
16.0
M10
40.0
10.6
73,5413 kr - 113,1404 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
50.0
12.85
59,0997 kr - 90,9226 kr 37 I lager
7.7
303 Rostfritt stål
18.0
M12
30.0
12.85
56,6556 kr - 87,1626 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
303 Rostfritt stål
18.0
M12
40.0
12.85
73,5413 kr - 113,1404 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
303 Rostfritt stål
18.0
M12
50.0
12.85
56,6556 kr - 87,1626 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
303 Rostfritt stål
18.0
M12
20.0
12.85
56,6556 kr - 87,1626 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
40.0
10.6
  • av 5
Bult med inbyggd tätning M12 20.0 316 Rostfritt stål

20258610

Prisintervall
113,1404 kr - 73,5413 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 25.0 303 Rostfritt stål

20258627

Prisintervall
87,1626 kr - 56,6556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 40.0 316 Rostfritt stål

20258672

Prisintervall
113,1404 kr - 73,5413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M10 50.0 316 Rostfritt stål

20258757

Prisintervall
102,4302 kr - 66,5797 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M12 30.0 316 Rostfritt stål

20258658

Prisintervall
113,1404 kr - 73,5413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M10 25.0 316 Rostfritt stål

20258559

Prisintervall
90,3908 kr - 58,754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M10 25.0 303 Rostfritt stål

20258542

Prisintervall
85,2256 kr - 55,3966 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M12 25.0 316 Rostfritt stål

20258634

Prisintervall
113,1404 kr - 73,5413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M10 16.0 316 Rostfritt stål

20258511

Prisintervall
84,3141 kr - 54,8042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M4 16.0 316 Rostfritt stål

20258733

Prisintervall
41,3975 kr - 26,9083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M10 30.0 303 Rostfritt stål

20258566

Prisintervall
78,6172 kr - 51,1012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M10 50.0 303 Rostfritt stål

20258740

Prisintervall
87,1626 kr - 56,6556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M4 16.0 303 Rostfritt stål

20258726

Prisintervall
37,5995 kr - 24,4397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M10 40.0 316 Rostfritt stål

20258597

Prisintervall
100,2654 kr - 65,1726 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M12 50.0 316 Rostfritt stål

20258696

Prisintervall
113,1404 kr - 73,5413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 30.0 303 Rostfritt stål

20258641

Prisintervall
90,9226 kr - 59,0997 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 40.0 303 Rostfritt stål

20258665

Prisintervall
87,1626 kr - 56,6556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 50.0 303 Rostfritt stål

20258689

Prisintervall
113,1404 kr - 73,5413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 20.0 303 Rostfritt stål

20258603

Prisintervall
87,1626 kr - 56,6556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M10 40.0 303 Rostfritt stål

20258580

Prisintervall
87,1626 kr - 56,6556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6