Meny Sök

bultar med inbyggd tätning

I lager

Tätande bultar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Det här sortimentet tätande bultar har skalle med sexkantsspår och inbyggd o-ring som trycks samman till en exakt skåra under bultens huvud och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Bultar med inbyggd tätning används i gängade och ogängade hål i tillämpningar som t.ex. rör, ventiler och pumpar. Tätande bultar används i gängade och ogängade hål i t.ex. skåp eller i branscher som fordon och elektricitet. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Den har sexkantshuvud och en O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0176

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Köp
73,5413 kr - 113,1404 kr 86 I lager
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
20.0
12.85
73,5413 kr - 113,1404 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
40.0
12.85
18,0212 kr - 27,7249 kr 60 I lager
2.2
316 Rostfritt stål
5.5
M3
6.0
3.6
25,1802 kr - 38,7389 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
8.0
4.5
23,9459 kr - 36,8398 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
303 Rostfritt stål
7.0
M4
12.0
4.5
24,6866 kr - 37,9793 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7
303 Rostfritt stål
8.0
M5
10.0
5.6
28,1426 kr - 43,2964 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7
316 Rostfritt stål
8.0
M5
16.0
5.6
41,2265 kr - 63,4256 kr 103 I lager
4.2
316 Rostfritt stål
10.0
M6
20.0
6.8
59,0997 kr - 90,9226 kr 37 I lager
7.7
303 Rostfritt stål
18.0
M12
30.0
12.85
73,5413 kr - 113,1404 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
25.0
12.85
73,5413 kr - 113,1404 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
303 Rostfritt stål
18.0
M12
50.0
12.85
24,4397 kr - 37,5995 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
303 Rostfritt stål
7.0
M4
16.0
4.5
73,5413 kr - 113,1404 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
30.0
12.85
73,5413 kr - 113,1404 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
50.0
12.85
56,6556 kr - 87,1626 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
303 Rostfritt stål
18.0
M12
40.0
12.85
26,9083 kr - 41,3975 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
16.0
4.5
55,3966 kr - 85,2256 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
25.0
10.6
56,6556 kr - 87,1626 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
303 Rostfritt stål
18.0
M12
20.0
12.85
56,6556 kr - 87,1626 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
40.0
10.6
36,7829 kr - 56,5892 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2
303 Rostfritt stål
10.0
M6
16.0
6.8
  • av 5
Bult med inbyggd tätning M12 20.0 316 Rostfritt stål

20258610

Prisintervall
113,1404 kr - 73,5413 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 40.0 316 Rostfritt stål

20258672

Prisintervall
113,1404 kr - 73,5413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M3 6.0 316 Rostfritt stål

20262495

Prisintervall
27,7249 kr - 18,0212 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M4 8.0 316 Rostfritt stål

20258139

Prisintervall
38,7389 kr - 25,1802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M4 12.0 303 Rostfritt stål

20258160

Prisintervall
36,8398 kr - 23,9459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M5 10.0 303 Rostfritt stål

20258221

Prisintervall
37,9793 kr - 24,6866 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M5 16.0 316 Rostfritt stål

20258276

Prisintervall
43,2964 kr - 28,1426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M6 20.0 316 Rostfritt stål

20258351

Prisintervall
63,4256 kr - 41,2265 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M12 30.0 303 Rostfritt stål

20258641

Prisintervall
90,9226 kr - 59,0997 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 25.0 316 Rostfritt stål

20258634

Prisintervall
113,1404 kr - 73,5413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 50.0 303 Rostfritt stål

20258689

Prisintervall
113,1404 kr - 73,5413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M4 16.0 303 Rostfritt stål

20258726

Prisintervall
37,5995 kr - 24,4397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M12 30.0 316 Rostfritt stål

20258658

Prisintervall
113,1404 kr - 73,5413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 50.0 316 Rostfritt stål

20258696

Prisintervall
113,1404 kr - 73,5413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 40.0 303 Rostfritt stål

20258665

Prisintervall
87,1626 kr - 56,6556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M4 16.0 316 Rostfritt stål

20258733

Prisintervall
41,3975 kr - 26,9083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M10 25.0 303 Rostfritt stål

20258542

Prisintervall
85,2256 kr - 55,3966 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M12 20.0 303 Rostfritt stål

20258603

Prisintervall
87,1626 kr - 56,6556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M10 40.0 303 Rostfritt stål

20258580

Prisintervall
87,1626 kr - 56,6556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M6 16.0 303 Rostfritt stål

20258320

Prisintervall
56,5892 kr - 36,7829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8