Regelspärrar med L-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Lägg stora volymer och anpassade produkter i varukorgen och klicka på ”Begär en offert”, eller mejla sales@essentracomponents.se så svarar vi inom två arbetsdagar
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagslängd | Regellängd | Inriktning vid montering | Grepplängd | Köp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78,8606 kr - 78,8606 kr | 50 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universell
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
78,8606 kr - 78,8606 kr | 50 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universell
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
103,0526 kr - 196,7479 kr | 13 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universell
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
93,4932 kr - 93,4932 kr | 50 I lager |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universell
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
93,4932 kr - 93,4932 kr | 50 I lager |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universell
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
93,4932 kr - 93,4932 kr | 50 I lager |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universell
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
93,4932 kr - 93,4932 kr | 50 I lager |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universell
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
93,4932 kr - 93,4932 kr | 50 I lager |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universell
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
93,4932 kr - 93,4932 kr | 50 I lager |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universell
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
78,8606 kr - 78,8606 kr | 50 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universell
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
93,4932 kr - 93,4932 kr | 87 I lager |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universell
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
2114030E | 587,7641 kr - 587,7641 kr | I produktion |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universell
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||
93,4932 kr - 93,4932 kr | 50 I lager |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universell
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
587,7641 kr - 587,7641 kr | I produktion |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universell
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
78,8606 kr - 78,8606 kr | 50 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universell
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
587,7641 kr - 587,7641 kr | I produktion |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universell
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
587,7641 kr - 587,7641 kr | I produktion |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universell
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
93,4932 kr - 93,4932 kr | 50 I lager |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universell
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
93,4932 kr - 93,4932 kr | 50 I lager |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universell
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
587,7641 kr - 587,7641 kr | I produktion |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universell
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta