Regelspärrar med handtag - Justerbara, används till exempel för elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material, spärr | Modell | Handtagsmodell | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Reverse Deep Cam
|
Inget handtag
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
| 22,9987 kr - 25,5541 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Deep Cam
|
Stjärnhandtag
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Straight Cam
|
Inget handtag
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
|||
| 27,3748 kr - 30,4165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Zinklegering
|
Deep Cam
|
Stjärnhandtag
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
||
| 27,3748 kr - 30,4165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Zinklegering
|
Straight Cam
|
Stjärnhandtag
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
| 27,3748 kr - 30,4165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Zinklegering
|
Reverse Deep Cam
|
Stjärnhandtag
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Zinklegering
|
Offset Cam
|
Inget handtag
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Zinklegering
|
Reverse Offset Cam
|
Inget handtag
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
| 27,3748 kr - 30,4165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Zinklegering
|
Offset Cam
|
Stjärnhandtag
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Zinklegering
|
Straight Cam
|
Inget handtag
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
|||
| 27,3748 kr - 30,4165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Zinklegering
|
Reverse Offset Cam
|
Stjärnhandtag
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Zinklegering
|
Straight Cam
|
Inget handtag
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
|||
| 22,9987 kr - 25,5541 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Straight Cam
|
Stjärnhandtag
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
| 20055288 | 22,9987 kr - 25,5541 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Reverse Deep Cam
|
Stjärnhandtag
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|
| 22,9987 kr - 25,5541 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Reverse Deep Cam
|
Stjärnhandtag
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Reverse Deep Cam
|
Inget handtag
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Deep Cam
|
Inget handtag
|
1.043 - 2.756 in
26.5 - 70.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Deep Cam
|
Inget handtag
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
|||
| 22,9987 kr - 25,5541 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Straight Cam
|
Stjärnhandtag
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Offset Cam
|
Inget handtag
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta