Meny Sök

Axelskruvar - Ultralågt huvud

I lager

De här axelskruvarna har ultralågt huvud med sexkantsspår. Skallhöjden på de här skruvarna med mycket låg profil är ca 1/3 av höjden hos vanliga axelskruvar. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontage samt när man har små ytor.

De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar. De här skruvarna passar för läkemedels- och andra tillämpningar.

  • Material: rostfritt stål
  • AISI 303, 1, 4305
  • Brottgräns: 550 N/mm²
  • Stresstålighet minst: 190 N/mm²

Behöver du en offert?

Lägg stora volymer och anpassade produkter i varukorgen och klicka på ”Begär en offert”, eller mejla sales@essentracomponents.se så svarar vi inom två arbetsdagar

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1+0|-0.025 A/F l2 h1 l1+0.05|-0.0 d2 d3 Köp
57,40 kr - 82,00 kr 100 I lager
8.0
4.0
11.0
2.0
30.0
M6
13.0
48,39 kr - 69,13 kr 100 I lager
10.0
5.0
12.0
2.7
16.0
M8
14.0
69,30 kr - 99,00 kr I produktion
10.0
5.0
12.0
2.7
40.0
M8
14.0
62,65 kr - 89,50 kr I produktion
12.0
6.0
16.0
3.5
10.0
M10
20.0
81,64 kr - 116,63 kr I produktion
12.0
6.0
16.0
3.5
30.0
M10
20.0
32,29 kr - 46,13 kr I produktion
5.0
2.5
5.0
1.3
40.0
M4
9.0
81,64 kr - 116,63 kr I produktion
12.0
6.0
16.0
3.5
40.0
M10
20.0
24,68 kr - 35,25 kr 100 I lager
4.0
2.0
4.0
1.3
20.0
M3
6.0
24,68 kr - 35,25 kr 100 I lager
4.0
2.0
4.0
1.3
16.0
M3
6.0
24,68 kr - 35,25 kr 100 I lager
4.0
2.0
4.0
1.3
12.0
M3
6.0
79,71 kr - 113,88 kr I produktion
10.0
5.0
12.0
2.7
50.0
M8
14.0
67,90 kr - 97,00 kr I produktion
12.0
6.0
16.0
3.5
20.0
M10
20.0
59,33 kr - 84,75 kr 100 I lager
10.0
5.0
12.0
2.7
25.0
M8
14.0
32,29 kr - 46,13 kr I produktion
5.0
2.5
5.0
1.3
30.0
M4
9.0
56,00 kr - 80,00 kr 100 I lager
8.0
4.0
11.0
2.0
25.0
M6
13.0
67,90 kr - 97,00 kr I produktion
12.0
6.0
16.0
3.5
16.0
M10
20.0
54,60 kr - 78,00 kr 100 I lager
10.0
5.0
12.0
2.7
20.0
M8
14.0
81,64 kr - 116,63 kr I produktion
12.0
6.0
16.0
3.5
50.0
M10
20.0
81,64 kr - 116,63 kr I produktion
12.0
6.0
16.0
3.5
25.0
M10
20.0
46,03 kr - 65,75 kr 100 I lager
10.0
5.0
12.0
2.7
10.0
M8
14.0
  • av 3
Ansatsskruv - Ultralågt huvud; M6; 8.0; 30.0; 303 Rostfritt stål

20144777

Prisintervall
82,00 kr - 57,40 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1+0.05|-0.0
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv - Ultralågt huvud; M8; 10.0; 16.0; 303 Rostfritt stål

20144821

Prisintervall
69,13 kr - 48,39 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1+0.05|-0.0
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv - Ultralågt huvud; M8; 10.0; 40.0; 303 Rostfritt stål

20144869

Prisintervall
99,00 kr - 69,30 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1+0.05|-0.0
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv - Ultralågt huvud; M10; 12.0; 10.0; 303 Rostfritt stål

20144883

Prisintervall
89,50 kr - 62,65 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1+0.05|-0.0
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv - Ultralågt huvud; M10; 12.0; 30.0; 303 Rostfritt stål

20144937

Prisintervall
116,63 kr - 81,64 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1+0.05|-0.0
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv - Ultralågt huvud; M4; 5.0; 40.0; 303 Rostfritt stål

20145477

Prisintervall
46,13 kr - 32,29 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1+0.05|-0.0
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv - Ultralågt huvud; M10; 12.0; 40.0; 303 Rostfritt stål

20144944

Prisintervall
116,63 kr - 81,64 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1+0.05|-0.0
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv - Ultralågt huvud; M3; 4.0; 20.0; 303 Rostfritt stål

20144753

Prisintervall
35,25 kr - 24,68 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1+0.05|-0.0
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv - Ultralågt huvud; M3; 4.0; 16.0; 303 Rostfritt stål

20144739

Prisintervall
35,25 kr - 24,68 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1+0.05|-0.0
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv - Ultralågt huvud; M3; 4.0; 12.0; 303 Rostfritt stål

20144746

Prisintervall
35,25 kr - 24,68 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1+0.05|-0.0
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv - Ultralågt huvud; M8; 10.0; 50.0; 303 Rostfritt stål

20144876

Prisintervall
113,88 kr - 79,71 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1+0.05|-0.0
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv - Ultralågt huvud; M10; 12.0; 20.0; 303 Rostfritt stål

20144913

Prisintervall
97,00 kr - 67,90 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1+0.05|-0.0
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv - Ultralågt huvud; M8; 10.0; 25.0; 303 Rostfritt stål

20144845

Prisintervall
84,75 kr - 59,33 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1+0.05|-0.0
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv - Ultralågt huvud; M4; 5.0; 30.0; 303 Rostfritt stål

20145460

Prisintervall
46,13 kr - 32,29 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1+0.05|-0.0
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv - Ultralågt huvud; M6; 8.0; 25.0; 303 Rostfritt stål

20145514

Prisintervall
80,00 kr - 56,00 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1+0.05|-0.0
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv - Ultralågt huvud; M10; 12.0; 16.0; 303 Rostfritt stål

20144906

Prisintervall
97,00 kr - 67,90 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1+0.05|-0.0
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv - Ultralågt huvud; M8; 10.0; 20.0; 303 Rostfritt stål

20144838

Prisintervall
78,00 kr - 54,60 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1+0.05|-0.0
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv - Ultralågt huvud; M10; 12.0; 50.0; 303 Rostfritt stål

20144951

Prisintervall
116,63 kr - 81,64 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1+0.05|-0.0
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv - Ultralågt huvud; M10; 12.0; 25.0; 303 Rostfritt stål

20144920

Prisintervall
116,63 kr - 81,64 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1+0.05|-0.0
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv - Ultralågt huvud; M8; 10.0; 10.0; 303 Rostfritt stål

20144807

Prisintervall
65,75 kr - 46,03 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1+0.05|-0.0
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0