20261474
20261474
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 54,6262 kr |
| 50 - 99 | 43,7296 kr |
| 100 + | 38,2336 kr |
| Typ | Standardgänga |
|---|---|
| d1 | M10 |
| d2 | 11.0 |
| l1 | 35.0 |
| l2 | 17.5 |
| H1 | 6.4 |
| A/F | 17.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta