Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M24 25.0 160.0 Stål

Denna axelbult av stål har kort gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20261238

Tillverkarens artikelnummer:

20261238

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 190,3555 kr
50 - 99 152,337 kr
100 + 133,2202 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

190,36 kr

1 x 190,3555 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Kort gänga
d1 M24
d2 25.0
l1 160.0
l2 33.5
H1 15.0
A/F 36.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss