20261207
20261207
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 176,5556 kr |
| 50 - 99 | 141,2253 kr |
| 100 + | 123,5423 kr |
| Typ | Kort gänga |
|---|---|
| d1 | M24 |
| d2 | 25.0 |
| l1 | 130.0 |
| l2 | 28.5 |
| H1 | 15.0 |
| A/F | 36.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta