20258962
20258962
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 33,6933 kr |
| 50 - 99 | 27,0024 kr |
| 100 + | 23,5375 kr |
| Typ | Standardgänga |
|---|---|
| d1 | M16 |
| d2 | 17.0 |
| l1 | 42.0 |
| l2 | 25.0 |
| H1 | 10.0 |
| A/F | 24.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta