Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M8 9.0 32.0 Stål

Denna axelbult av stål har gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20255596

Tillverkarens artikelnummer:

20255596

24 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 27,5281 kr
50 - 99 21,9843 kr
100 + 19,2362 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

27,53 kr

1 x 27,5281 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Standardgänga
d1 M8
d2 9.0
l1 32.0
l2 14.5
H1 5.3
A/F 13.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss