Skruv med lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Den låga huvudprofilen är idealisk för monteringar som kräver minimalt utrymme, samtidigt som effektiv infästning säkerställs.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0085, SRK0087
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Typ av huvud | h1 | l2 | Drevstorlek | l1 ±0.2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,2033 kr - 15,2826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
Insexhuvud
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
12.0
|
||
| 15,7388 kr - 19,7305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
Insexhuvud
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
12.0
|
||
| 16,195 kr - 20,3008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
10.0
|
||
| 15,9669 kr - 19,9586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
25.0
|
||
| 11,2909 kr - 14,1421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
Insexhuvud
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
10.0
|
||
| 12,4314 kr - 15,5107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
12.0
|
||
| 10,9487 kr - 13,6859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
Insexhuvud
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 20,6429 kr - 25,7752 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
25.0
|
||
| 19,5024 kr - 24,2925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
30.0
|
||
| 13,1157 kr - 16,4231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
Insexhuvud
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
16.0
|
||
| 14,3702 kr - 18,0198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
Insexhuvud
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
20.0
|
||
| 9,8082 kr - 12,3173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
8.0
|
||
| 22,3537 kr - 27,8281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
30.0
|
||
| 15,0545 kr - 18,8181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
12.0
|
||
| 12,3173 kr - 15,3966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
8.0
|
||
| 13,4578 kr - 16,8793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
25.0
|
||
| 11,9752 kr - 14,9405 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
16.0
|
||
| 9,1239 kr - 11,4049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
6.0
|
||
| 14,8264 kr - 18,476 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
10.0
|
||
| 16,7652 kr - 20,9851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
16.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta