Meny Sök

Avlyftbara sidomonterade gångjärn i metall

I lager

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Material: Zamak, Stål, Rostfritt stål, Kromad pressgjuten zinklegering, Zinklegering Färg: Svart, Naturfärgad, Grå, , Krom Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
29 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Inriktning vid montering Material Total bredd Köp
195,4571 kr - 304,0445 kr 30 I lager
40.0 mm
Grå
Vänsterhänt
Rostfritt stål
40.0 mm
295,5239 kr - 295,5239 kr 40 I lager
50.0 mm
Grå
Vänsterhänt
Rostfritt stål
50.0 mm
19,2115 kr - 21,3462 kr 11 I lager
80.0 mm
Grå
Högermontage
Stål
80.0 mm
46,8819 kr - 72,9274 kr 99 I lager
64.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
32.5 mm
84,6656 kr - 131,7021 kr 10 I lager
80.0 mm
Svart
70.0 mm
69,0693 kr - 69,0693 kr Fråga angående leveranstidhär
64.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
32.5 mm
165,4603 kr - 231,6444 kr 210 I lager
64.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
50.0 mm
266,1441 kr - 372,6017 kr 20 I lager
100.0 mm
Svart
Högermontage
Rostfritt stål
75.0 mm
187,1482 kr - 262,0075 kr 1 I lager
100.0 mm
Naturfärgad
Högermontage
Stål
75.0 mm
78,6322 kr - 122,3167 kr Fråga angående leveranstidhär
85.0 mm
Svart
67.5 mm
56,6416 kr - 88,1091 kr Fråga angående leveranstidhär
85.0 mm
Svart
67.5 mm
399,6927 kr - 621,7443 kr 16 I lager
60.0 mm
Grå
Högermontage
Rostfritt stål
60.0 mm
195,4571 kr - 304,0445 kr 17 I lager
40.0 mm
Grå
Högermontage
Rostfritt stål
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
Grå
Vänsterhänt
Rostfritt stål
60.0 mm
201,7151 kr - 313,7791 kr 18 I lager
50.0 mm
Grå
Högermontage
Rostfritt stål
50.0 mm
443,382 kr - 620,7348 kr 16 I lager
60.0 mm
Krom
Vänsterhänt
Rostfritt stål
50.0 mm
459,5388 kr - 714,8381 kr 469 I lager
60.0 mm
Högermontage
Rostfritt stål
50.0 mm
20,8224 kr - 23,1361 kr 6 I lager
80.0 mm
Vänsterhänt
Stål
80.0 mm
75,6406 kr - 75,6406 kr 30 I lager
80.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
80.0 mm
63,4343 kr - 98,6757 kr 15 I lager
80.0 mm
Svart
70.0 mm
  • av 2
Avlyftbart gångjärn Vänsterhänt 40.0 mm 40.0 mm Rostfritt stål

10099131

Prisintervall
304,0445 kr - 195,4571 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
  • Hålform
    Öppet hål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Avlyftbart gångjärn Vänsterhänt 50.0 mm 50.0 mm Rostfritt stål

10420652

Prisintervall
295,5239 kr - 295,5239 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
  • Hålform
    Öppet hål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Avlyftbart gångjärn Högermontage 80.0 mm 80.0 mm Stål

20126117

Prisintervall
21,3462 kr - 19,2115 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total bredd
    80.0 mm
  • Slutför
    Förzinkad
  • Monteringsmetod
    Screw In
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Avlyftbart gångjärn 64.0 mm 32.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20078546

Prisintervall
72,9274 kr - 46,8819 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    64.0 mm
  • Total bredd
    32.5 mm
  • Allt material
    Zamak, pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Avlyftbart gångjärn 80.0 mm 70.0 mm

20123383

Prisintervall
131,7021 kr - 84,6656 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total bredd
    70.0 mm
  • Material (kroppen)
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Stiftets material
    Rostfritt stål
Avlyftbart gångjärn 64.0 mm 32.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20126391

Prisintervall
69,0693 kr - 69,0693 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    64.0 mm
  • Total bredd
    32.5 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Avlyftbart gångjärn 64.0 mm 50.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20126407

Prisintervall
231,6444 kr - 165,4603 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    64.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8302100090
Avlyftbart gångjärn Högermontage 100.0 mm 75.0 mm Rostfritt stål

20126490

Prisintervall
372,6017 kr - 266,1441 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Storleksområde, monteringshål
    11.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    75.0 mm
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
  • Slutför
    Utan finish
Avlyftbart gångjärn Högermontage 100.0 mm 75.0 mm Stål

20126506

Prisintervall
262,0075 kr - 187,1482 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Storleksområde, monteringshål
    11.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    75.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avlyftbart gångjärn 85.0 mm 67.5 mm

20063702

Prisintervall
122,3167 kr - 78,6322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    85.0 mm
  • Total bredd
    67.5 mm
  • Material (kroppen)
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Avlyftbart gångjärn 85.0 mm 67.5 mm

20063689

Prisintervall
88,1091 kr - 56,6416 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    85.0 mm
  • Total bredd
    67.5 mm
  • Material (kroppen)
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    7907000090
Avlyftbart gångjärn Högermontage 60.0 mm 60.0 mm Rostfritt stål

10099254

Prisintervall
621,7443 kr - 399,6927 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
  • Hålform
    Öppet hål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Avlyftbart gångjärn Högermontage 40.0 mm 40.0 mm Rostfritt stål

10099124

Prisintervall
304,0445 kr - 195,4571 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
  • Hålform
    Öppet hål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Avlyftbart gångjärn Vänsterhänt 60.0 mm 60.0 mm Rostfritt stål

10099261


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
  • Hålform
    Öppet hål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Avlyftbart gångjärn Högermontage 50.0 mm 50.0 mm Rostfritt stål

10098479

Prisintervall
313,7791 kr - 201,7151 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
  • Hålform
    Öppet hål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Avlyftbart gångjärn Vänsterhänt 60.0 mm 50.0 mm Rostfritt stål

10100967

Prisintervall
620,7348 kr - 443,382 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
  • Monteringsmetod
    Fästmuttrar
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Avlyftbart gångjärn Högermontage 60.0 mm 50.0 mm Rostfritt stål

10100950

Prisintervall
714,8381 kr - 459,5388 kr

Lagernivåer
469 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
  • Monteringsmetod
    Fästmuttrar
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Avlyftbart gångjärn Vänsterhänt 80.0 mm 80.0 mm Stål

20075019

Prisintervall
23,1361 kr - 20,8224 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total bredd
    80.0 mm
  • Slutför
    Förzinkad
  • Monteringsmetod
    Screw In
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Avlyftbart gångjärn Vänsterhänt 80.0 mm 80.0 mm Rostfritt stål

20075002

Prisintervall
75,6406 kr - 75,6406 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total bredd
    80.0 mm
  • Monteringsmetod
    Screw In
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Stiftets material
    Rostfritt stål
Avlyftbart gångjärn 80.0 mm 70.0 mm

20064235

Prisintervall
98,6757 kr - 63,4343 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total bredd
    70.0 mm
  • Material (kroppen)
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Allt material
    Zamak, pressgjuten zinklegering
  • Stiftets material
    Rostfritt stål