Meny Sök

Avluftande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.

Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Ihålig kärna fungerar som inbyggd ventilation.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål, är rengjorda med ultraljud, och har god beständighet mot korrosion.
  • Följer DIN 912.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
172 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Köp
47,1703 kr - 62,8938 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
316 Rostfritt stål
25.0
4.0
1.3
50,4745 kr - 67,2234 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
8.0
316 Rostfritt stål
35.0
6.0
1.8
70,6415 kr - 94,2267 kr 78 I lager
16.0
M10
10.0
316 Rostfritt stål
50.0
8.0
1.8
56,5132 kr - 75,313 kr 357 I lager
10.0
M6
6.0
316 Rostfritt stål
40.0
5.0
1.6
69,2743 kr - 92,4037 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
316 Rostfritt stål
35.0
10.0
1.8
52,8672 kr - 70,5276 kr 237 I lager
10.0
M6
6.0
316 Rostfritt stål
35.0
5.0
1.6
47,6261 kr - 63,4634 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
8.0
316 Rostfritt stål
30.0
6.0
1.8
41,5873 kr - 55,3738 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
316 Rostfritt stål
20.0
5.0
1.6
44,6637 kr - 59,4756 kr 104 I lager
13.0
M8
8.0
316 Rostfritt stål
25.0
6.0
1.8
65,4004 kr - 87,1626 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
316 Rostfritt stål
30.0
10.0
1.8
96,9612 kr - 129,3196 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
316 Rostfritt stål
35.0
14.0
1.8
63,6913 kr - 84,8838 kr 133 I lager
16.0
M10
10.0
316 Rostfritt stål
40.0
8.0
1.8
81,2378 kr - 108,2411 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
316 Rostfritt stål
50.0
10.0
1.8
46,9424 kr - 62,5519 kr 20 I lager
16.0
M10
10.0
316 Rostfritt stål
16.0
8.0
1.8
64,9446 kr - 86,5929 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
8.0
316 Rostfritt stål
60.0
6.0
1.8
51,7278 kr - 68,9325 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
316 Rostfritt stål
30.0
4.0
1.3
49,7909 kr - 66,3119 kr 61 I lager
16.0
M10
10.0
316 Rostfritt stål
20.0
8.0
1.8
41,8152 kr - 55,7157 kr 109 I lager
13.0
M8
8.0
316 Rostfritt stål
20.0
6.0
1.8
31,6747 kr - 42,157 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
3.0
316 Rostfritt stål
10.0
3.0
1.0
30,5354 kr - 40,6758 kr 92 I lager
8.5
M5
5.0
316 Rostfritt stål
6.0
4.0
1.3
  • av 9
Skruv med lufthål M5 25.0 316 Rostfritt stål

20236144

Prisintervall
62,8938 kr - 47,1703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    25.0
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M8 35.0 316 Rostfritt stål

20236335

Prisintervall
67,2234 kr - 50,4745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M10 50.0 316 Rostfritt stål

20236458

Prisintervall
94,2267 kr - 70,6415 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M6 40.0 316 Rostfritt stål

20236250

Prisintervall
75,313 kr - 56,5132 kr

Lagernivåer
357 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    40.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M12 35.0 316 Rostfritt stål

20236502

Prisintervall
92,4037 kr - 69,2743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M6 35.0 316 Rostfritt stål

20236243

Prisintervall
70,5276 kr - 52,8672 kr

Lagernivåer
237 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    35.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M8 30.0 316 Rostfritt stål

20236328

Prisintervall
63,4634 kr - 47,6261 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M6 20.0 316 Rostfritt stål

20236212

Prisintervall
55,3738 kr - 41,5873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    20.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M8 25.0 316 Rostfritt stål

20236311

Prisintervall
59,4756 kr - 44,6637 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M12 30.0 316 Rostfritt stål

20236496

Prisintervall
87,1626 kr - 65,4004 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M16 35.0 316 Rostfritt stål

20236564

Prisintervall
129,3196 kr - 96,9612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    16.0
Skruv med lufthål M10 40.0 316 Rostfritt stål

20236434

Prisintervall
84,8838 kr - 63,6913 kr

Lagernivåer
133 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M12 50.0 316 Rostfritt stål

20236533

Prisintervall
108,2411 kr - 81,2378 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M10 16.0 316 Rostfritt stål

20236380

Prisintervall
62,5519 kr - 46,9424 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M8 60.0 316 Rostfritt stål

20236373

Prisintervall
86,5929 kr - 64,9446 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M5 30.0 316 Rostfritt stål

20236151

Prisintervall
68,9325 kr - 51,7278 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    30.0
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M10 20.0 316 Rostfritt stål

20236397

Prisintervall
66,3119 kr - 49,7909 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M8 20.0 316 Rostfritt stål

20236304

Prisintervall
55,7157 kr - 41,8152 kr

Lagernivåer
109 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M3 10.0 316 Rostfritt stål

20236007

Prisintervall
42,157 kr - 31,6747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    3.0
Skruv med lufthål M5 6.0 316 Rostfritt stål

20236113

Prisintervall
40,6758 kr - 30,5354 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    6.0
  • h1
    5.0