Meny Sök

Anu-Lok Låsande skruvar – Med skalle

I produktion

Anu-Lok med skalle låsande skruvar är avsedda att erbjuda en säker och vibrationsbeständig fästning, samtidigt som de förblir permanent anslutna. Har en med skalle design som möjliggör enkel vridmomentapplikation med verktyg som sexkantnycklar. Anu-Lok 180 (AnuLok) är ett återanvändbart nylonplåster som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna.

Den specialiserade retentionmekanismen förhindrar fullständig avkoppling från monteringen, på grund av vibrationer eller mekanisk stress, samtidigt som den möjliggör upprepade fastsättningar och lossningar. Denna funktion är användbar i applikationer som kräver underhåll eller regelbunden åtkomst. Tillämpningar inkluderar elektroniska höljen, maskinskydd och strukturella komponenter.

Observera: Dessa skruvar har en reducerad diameter på skaftet och bör inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv av storlek d1.

  • Skruvarnas fångna natur uppfyller Maskindirektivet 2006/42/EC (motsvarande ISO 4762) som garanterar efterlevnad av säkerhets- och regleringsstandarder, särskilt inom industrier där lösa fästelement kan utgöra en risk.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0154

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Köp
98,3107 kr - 140,395 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
139,2545 kr - 198,9024 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
186,8132 kr - 266,876 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
32,8462 kr - 46,9884 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
33,1884 kr - 47,4446 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
40,2595 kr - 57,4809 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
31,2495 kr - 44,5933 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
31,9338 kr - 45,6198 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
32,6181 kr - 46,5322 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
42,6545 kr - 60,9024 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
41,2859 kr - 58,9636 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
39,5752 kr - 56,5686 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
41,2859 kr - 58,9636 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
37,5223 kr - 53,6033 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
42,1983 kr - 60,3322 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
37,5223 kr - 53,6033 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
40,2595 kr - 57,4809 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
35,5834 kr - 50,752 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
36,838 kr - 52,6909 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
36,838 kr - 52,6909 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
  • av 4
Låsskruv M16 16.0 40.0 303 Rostfri med gängat lås

20758547

Prisintervall
140,395 kr - 98,3107 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Låsskruv M20 20.0 40.0 303 Rostfri med gängat lås

20758608

Prisintervall
198,9024 kr - 139,2545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Låsskruv M20 20.0 80.0 303 Rostfri med gängat lås

20758622

Prisintervall
266,876 kr - 186,8132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Låsskruv M3 3.0 16.0 303 Rostfri med gängat lås

20757946

Prisintervall
46,9884 kr - 32,8462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Låsskruv M4 4.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20757991

Prisintervall
47,4446 kr - 33,1884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M4 4.0 40.0 303 Rostfri med gängat lås

20758059

Prisintervall
57,4809 kr - 40,2595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M3 3.0 10.0 303 Rostfri med gängat lås

20757922

Prisintervall
44,5933 kr - 31,2495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Låsskruv M3 3.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20757939

Prisintervall
45,6198 kr - 31,9338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Låsskruv M4 4.0 10.0 303 Rostfri med gängat lås

20757984

Prisintervall
46,5322 kr - 32,6181 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M4 4.0 50.0 303 Rostfri med gängat lås

20758066

Prisintervall
60,9024 kr - 42,6545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M5 5.0 40.0 303 Rostfri med gängat lås

20758134

Prisintervall
58,9636 kr - 41,2859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M5 5.0 30.0 303 Rostfri med gängat lås

20758110

Prisintervall
56,5686 kr - 39,5752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M6 6.0 35.0 303 Rostfri med gängat lås

20758202

Prisintervall
58,9636 kr - 41,2859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M6 6.0 16.0 303 Rostfri med gängat lås

20758165

Prisintervall
53,6033 kr - 37,5223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M6 6.0 40.0 303 Rostfri med gängat lås

20758219

Prisintervall
60,3322 kr - 42,1983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M5 5.0 20.0 303 Rostfri med gängat lås

20758097

Prisintervall
53,6033 kr - 37,5223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M5 5.0 35.0 303 Rostfri med gängat lås

20758127

Prisintervall
57,4809 kr - 40,2595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M3 3.0 25.0 303 Rostfri med gängat lås

20757960

Prisintervall
50,752 kr - 35,5834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Låsskruv M3 3.0 30.0 303 Rostfri med gängat lås

20757977

Prisintervall
52,6909 kr - 36,838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Låsskruv M5 5.0 16.0 303 Rostfri med gängat lås

20758080

Prisintervall
52,6909 kr - 36,838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5