Meny Sök

Anu-Lok Låsande skruvar – Med skalle

I produktion

Anu-Lok med skalle låsande skruvar är avsedda att erbjuda en säker och vibrationsbeständig fästning, samtidigt som de förblir permanent anslutna. Har en med skalle design som möjliggör enkel vridmomentapplikation med verktyg som sexkantnycklar. Anu-Lok 180 (AnuLok) är ett återanvändbart nylonplåster som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna.

Den specialiserade retentionmekanismen förhindrar fullständig avkoppling från monteringen, på grund av vibrationer eller mekanisk stress, samtidigt som den möjliggör upprepade fastsättningar och lossningar. Denna funktion är användbar i applikationer som kräver underhåll eller regelbunden åtkomst. Tillämpningar inkluderar elektroniska höljen, maskinskydd och strukturella komponenter.

Observera: Dessa skruvar har en reducerad diameter på skaftet och bör inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv av storlek d1.

  • Skruvarnas fångna natur uppfyller Maskindirektivet 2006/42/EC (motsvarande ISO 4762) som garanterar efterlevnad av säkerhets- och regleringsstandarder, särskilt inom industrier där lösa fästelement kan utgöra en risk.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0154

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Köp
99,9074 kr - 142,79 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
103,3289 kr - 147,5801 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
88,9586 kr - 127,0512 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
44,2512 kr - 63,1834 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
60,3322 kr - 86,2214 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
44,0231 kr - 62,8413 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
38,8909 kr - 55,5421 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
36,2677 kr - 51,7785 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
37,2942 kr - 53,2611 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
48,6991 kr - 69,5702 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
42,6545 kr - 60,9024 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
41,9702 kr - 59,99 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
45,6198 kr - 65,1223 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
42,1983 kr - 60,3322 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
50,9801 kr - 72,7636 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
85,5371 kr - 122,2611 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
65,1223 kr - 92,9504 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
54,2876 kr - 77,5537 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
51,3223 kr - 73,3338 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
88,9586 kr - 127,0512 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
  • av 4
Låsskruv M12 12.0 80.0 303 Rostfri med gängat lås

20758516

Prisintervall
142,79 kr - 99,9074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Låsskruv M16 16.0 45.0 303 Rostfri med gängat lås

20758554

Prisintervall
147,5801 kr - 103,3289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Låsskruv M12 12.0 60.0 303 Rostfri med gängat lås

20758509

Prisintervall
127,0512 kr - 88,9586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Låsskruv M6 6.0 50.0 303 Rostfri med gängat lås

20758226

Prisintervall
63,1834 kr - 44,2512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M8 8.0 80.0 303 Rostfri med gängat lås

20758349

Prisintervall
86,2214 kr - 60,3322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv M8 8.0 25.0 303 Rostfri med gängat lås

20758271

Prisintervall
62,8413 kr - 44,0231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv M6 6.0 25.0 303 Rostfri med gängat lås

20758189

Prisintervall
55,5421 kr - 38,8909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M5 5.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20758073

Prisintervall
51,7785 kr - 36,2677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M6 6.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20758158

Prisintervall
53,2611 kr - 37,2942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M8 8.0 40.0 303 Rostfri med gängat lås

20758301

Prisintervall
69,5702 kr - 48,6991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv M8 8.0 20.0 303 Rostfri med gängat lås

20758264

Prisintervall
60,9024 kr - 42,6545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv M8 8.0 16.0 303 Rostfri med gängat lås

20758257

Prisintervall
59,99 kr - 41,9702 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv M8 8.0 30.0 303 Rostfri med gängat lås

20758288

Prisintervall
65,1223 kr - 45,6198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv M6 6.0 40.0 303 Rostfri med gängat lås

20758219

Prisintervall
60,3322 kr - 42,1983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M6 6.0 80.0 303 Rostfri med gängat lås

20758240

Prisintervall
72,7636 kr - 50,9801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M10 10.0 80.0 303 Rostfri med gängat lås

20758431

Prisintervall
122,2611 kr - 85,5371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Låsskruv M10 10.0 35.0 303 Rostfri med gängat lås

20758387

Prisintervall
92,9504 kr - 65,1223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Låsskruv M8 8.0 60.0 303 Rostfri med gängat lås

20758332

Prisintervall
77,5537 kr - 54,2876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv M8 8.0 50.0 303 Rostfri med gängat lås

20758325

Prisintervall
73,3338 kr - 51,3223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv M16 16.0 30.0 303 Rostfri med gängat lås

20758523

Prisintervall
127,0512 kr - 88,9586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5