Anu-Lok med skalle låsande skruvar är avsedda att erbjuda en säker och vibrationsbeständig fästning, samtidigt som de förblir permanent anslutna. Har en med skalle design som möjliggör enkel vridmomentapplikation med verktyg som sexkantnycklar. Anu-Lok 180 (AnuLok) är ett återanvändbart nylonplåster som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna.
Den specialiserade retentionmekanismen förhindrar fullständig avkoppling från monteringen, på grund av vibrationer eller mekanisk stress, samtidigt som den möjliggör upprepade fastsättningar och lossningar. Denna funktion är användbar i applikationer som kräver underhåll eller regelbunden åtkomst. Tillämpningar inkluderar elektroniska höljen, maskinskydd och strukturella komponenter.
Observera: Dessa skruvar har en reducerad diameter på skaftet och bör inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv av storlek d1.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0154
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | l2 025 | A/F | H1 max | d3 max | d2 a012 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,3107 kr - 140,395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 139,2545 kr - 198,9024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
25.0
|
19.0
|
20.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 186,8132 kr - 266,876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
25.0
|
19.0
|
20.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 32,8462 kr - 46,9884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 33,1884 kr - 47,4446 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 40,2595 kr - 57,4809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 31,2495 kr - 44,5933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 31,9338 kr - 45,6198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 32,6181 kr - 46,5322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 42,6545 kr - 60,9024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 41,2859 kr - 58,9636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 39,5752 kr - 56,5686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 41,2859 kr - 58,9636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 37,5223 kr - 53,6033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 42,1983 kr - 60,3322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 37,5223 kr - 53,6033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 40,2595 kr - 57,4809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 35,5834 kr - 50,752 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 36,838 kr - 52,6909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 36,838 kr - 52,6909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta