Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,6151 kr - 162,7317 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 18,5194 kr - 30,9453 kr | 117 I lager |
M3
|
4.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 59,6205 kr - 99,2878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
70.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 33,8128 kr - 56,3945 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
14.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 31,9011 kr - 53,1686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 33,8128 kr - 56,3945 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 28,0778 kr - 46,7166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
4.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 25,0908 kr - 41,818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
35.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 23,418 kr - 39,0699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 25,0908 kr - 41,818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 49,8231 kr - 83,0386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
55.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 18,5194 kr - 30,9453 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
3.0
|
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
5.0
|
||
| 63,0854 kr - 105,1424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
50.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 63,0854 kr - 105,1424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 44,327 kr - 73,8386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 25,0908 kr - 41,818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
50.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 22,4622 kr - 37,3972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
3.0
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
5.0
|
||
| 44,327 kr - 73,8386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
12.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 22,4622 kr - 37,3972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
4.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 66,0724 kr - 110,041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
40.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta