20247423
20247423
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 169,3031 kr |
| 100 - 199 | 152,337 kr |
| 200 - 499 | 135,4903 kr |
| 500 - 999 | 118,5241 kr |
| 1000 + | 101,558 kr |
| d1+0|-0.025 | 16.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 25.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 24.0 |
| l2 | 18.0 |
| h1 | 11.0 |
| TX Size | TX-60 |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta