Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet ansatsskruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad samt precisionsansatsen medger exakt montage. Tillverkade av rostfritt stål.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0098.A4
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,9557 kr - 69,2743 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
20.0
|
M6
|
||
| 35,6626 kr - 47,5121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
10.0
|
M2
|
||
| 45,6891 kr - 60,8429 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
12.0
|
M6
|
||
| 72,0088 kr - 95,9358 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
45.0
|
M6
|
||
| 31,6747 kr - 42,157 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
6.0
|
M3
|
||
| 33,8396 kr - 45,1194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
8.0
|
M3
|
||
| 55,4878 kr - 73,9458 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
12.0
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
M10
|
||
| 33,7256 kr - 44,8915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
6.0
|
M4
|
||
| 38,3971 kr - 51,1581 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
12.0
|
M3
|
||
| 42,4988 kr - 56,6272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
M6
|
||
| 44,3219 kr - 59,1338 kr | 208 I lager |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
16.0
|
M8
|
||
| 39,9922 kr - 53,323 kr | 97 I lager |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
8.0
|
M8
|
||
| 46,4867 kr - 61,9823 kr | 111 I lager |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
20.0
|
M8
|
||
| 47,9679 kr - 63,9192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
M2
|
||
| 30,6493 kr - 40,9037 kr | 55 I lager |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
5.0
|
M3
|
||
| 41,1316 kr - 54,8042 kr | 43 I lager |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
10.0
|
M8
|
||
| 39,5365 kr - 52,7533 kr | 106 I lager |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
12.0
|
M4
|
||
| 36,1183 kr - 48,0818 kr | 47 I lager |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
10.0
|
M3
|
||
| 47,0564 kr - 62,6659 kr | 51 I lager |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
20.0
|
M3
|
||
| 29,6238 kr - 39,4225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
M3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta