De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.
Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Material | l1 025 | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9168 kr - 16,4882 kr | 1558 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Svart stål
|
10.0
|
M6
|
||
| 14,457 kr - 24,1349 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Svart stål
|
12.0
|
M8
|
||
| 10,5142 kr - 17,444 kr | 82 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Svart stål
|
50.0
|
M6
|
||
| 12,6648 kr - 21,0284 kr | 84 I lager |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Svart stål
|
50.0
|
M8
|
||
| 16,0103 kr - 26,644 kr | 90 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Svart stål
|
25.0
|
M10
|
||
| 26,2856 kr - 43,7296 kr | 148 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Svart stål
|
80.0
|
M10
|
||
| 16,6077 kr - 27,5998 kr | 21 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Svart stål
|
30.0
|
M10
|
||
| 19,2362 kr - 32,0206 kr | 134 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Svart stål
|
50.0
|
M10
|
||
| 43,3712 kr - 72,2854 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Svart stål
|
20.0
|
M12
|
||
| 44,2076 kr - 73,7191 kr | 98 I lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Svart stål
|
25.0
|
M12
|
||
| 9,1999 kr - 15,4129 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Svart stål
|
16.0
|
M8
|
||
| 11,2311 kr - 18,6388 kr | 168 I lager |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Svart stål
|
30.0
|
M8
|
||
| 6,9298 kr - 11,5895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Svart stål
|
16.0
|
M5
|
||
| 8,0051 kr - 13,3817 kr | 410 I lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Svart stål
|
20.0
|
M5
|
||
| 32,9764 kr - 54,9608 kr | 208 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Svart stål
|
100.0
|
M10
|
||
| 58,1867 kr - 97,0177 kr | 26 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Rostfritt stål
|
75.0
|
M6
|
||
| 83,636 kr - 139,3136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Rostfritt stål
|
80.0
|
M6
|
||
| 46,9556 kr - 78,2594 kr | 318 I lager |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
25.0
|
M8
|
||
| 45,0439 kr - 75,0334 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
M8
|
||
| 51,3764 kr - 85,6671 kr | 114 I lager |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
30.0
|
M8
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta