Meny Sök

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
  • Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
  • Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
228 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Köp
9,9168 kr - 16,4882 kr 1558 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
10.0
M6
14,457 kr - 24,1349 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
12.0
M8
10,5142 kr - 17,444 kr 82 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
50.0
M6
12,6648 kr - 21,0284 kr 84 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
50.0
M8
16,0103 kr - 26,644 kr 90 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
25.0
M10
26,2856 kr - 43,7296 kr 148 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
80.0
M10
16,6077 kr - 27,5998 kr 21 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
30.0
M10
19,2362 kr - 32,0206 kr 134 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
50.0
M10
43,3712 kr - 72,2854 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
20.0
M12
44,2076 kr - 73,7191 kr 98 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
25.0
M12
9,1999 kr - 15,4129 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
16.0
M8
11,2311 kr - 18,6388 kr 168 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
30.0
M8
6,9298 kr - 11,5895 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
16.0
M5
8,0051 kr - 13,3817 kr 410 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
20.0
M5
32,9764 kr - 54,9608 kr 208 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
100.0
M10
58,1867 kr - 97,0177 kr 26 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
75.0
M6
83,636 kr - 139,3136 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
80.0
M6
46,9556 kr - 78,2594 kr 318 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
25.0
M8
45,0439 kr - 75,0334 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
20.0
M8
51,3764 kr - 85,6671 kr 114 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
30.0
M8
  • av 12
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 10.0 11.0 Svart stål

20220334

Prisintervall
16,4882 kr - 9,9168 kr

Lagernivåer
1558 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    10.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 12.0 13.0 Svart stål

20220419

Prisintervall
24,1349 kr - 14,457 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 50.0 11.0 Svart stål

20220396

Prisintervall
17,444 kr - 10,5142 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 50.0 13.0 Svart stål

20220464

Prisintervall
21,0284 kr - 12,6648 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 25.0 16.0 Svart stål

20220549

Prisintervall
26,644 kr - 16,0103 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    25.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 80.0 16.0 Svart stål

20220600

Prisintervall
43,7296 kr - 26,2856 kr

Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 30.0 16.0 Svart stål

20220556

Prisintervall
27,5998 kr - 16,6077 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 50.0 16.0 Svart stål

20220570

Prisintervall
32,0206 kr - 19,2362 kr

Lagernivåer
134 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 20.0 18.0 Svart stål

20220648

Prisintervall
72,2854 kr - 43,3712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 25.0 18.0 Svart stål

20220655

Prisintervall
73,7191 kr - 44,2076 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    25.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 16.0 13.0 Svart stål

20220426

Prisintervall
15,4129 kr - 9,1999 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    16.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 30.0 13.0 Svart stål

20220440

Prisintervall
18,6388 kr - 11,2311 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 16.0 9.5 Svart stål

20220280

Prisintervall
11,5895 kr - 6,9298 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 20.0 9.5 Svart stål

20220297

Prisintervall
13,3817 kr - 8,0051 kr

Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 100.0 16.0 Svart stål

20220501

Prisintervall
54,9608 kr - 32,9764 kr

Lagernivåer
208 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 75.0 11.0 303 Rostfritt stål

20229290

Prisintervall
97,0177 kr - 58,1867 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    75.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 80.0 11.0 303 Rostfritt stål

20229306

Prisintervall
139,3136 kr - 83,636 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 25.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229344

Prisintervall
78,2594 kr - 46,9556 kr

Lagernivåer
318 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    25.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 20.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229337

Prisintervall
75,0334 kr - 45,0439 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 30.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229351

Prisintervall
85,6671 kr - 51,3764 kr

Lagernivåer
114 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0