Meny Sök

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
  • Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
  • Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
228 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Köp
184,8355 kr - 308,1389 kr 4 I lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Svart stål
55.0
M20
180,0563 kr - 300,0142 kr 5 I lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Svart stål
45.0
M20
79,0957 kr - 131,9059 kr 454 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
35.0
M5
159,1473 kr - 265,2456 kr 10 I lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Svart stål
35.0
M20
39,3089 kr - 65,5945 kr 87 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
70.0
M8
51,0179 kr - 85,0697 kr 29 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
60.0
M5
51,8543 kr - 86,384 kr 129 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
35.0
M10
51,6153 kr - 86,0256 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
60.0
M6
59,0231 kr - 98,332 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
55.0
M10
58,1867 kr - 97,0177 kr 56 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
70.0
M6
45,0439 kr - 75,0334 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
20.0
M8
70,8516 kr - 118,1657 kr 10 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
100.0
M8
161,5369 kr - 269,1884 kr 8 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Rostfritt stål
90.0
M12
61,0542 kr - 101,6774 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
65.0
M10
61,8906 kr - 103,2307 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
65.0
M8
71,0906 kr - 118,4046 kr 38 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
80.0
M10
57,2309 kr - 95,345 kr 30 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
40.0
M8
46,9556 kr - 78,2594 kr 318 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
25.0
M8
65,236 kr - 108,7268 kr 2 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
70.0
M10
66,0724 kr - 110,041 kr 10 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
90.0
M8
  • av 12
Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 55.0 27.0 Svart stål

20226626

Prisintervall
308,1389 kr - 184,8355 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    55.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 45.0 27.0 Svart stål

20226619

Prisintervall
300,0142 kr - 180,0563 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    45.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 35.0 9.5 303 Rostfritt stål

20228187

Prisintervall
131,9059 kr - 79,0957 kr

Lagernivåer
454 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    35.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 35.0 27.0 Svart stål

20226602

Prisintervall
265,2456 kr - 159,1473 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    35.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 70.0 13.0 303 Rostfritt stål

20228668

Prisintervall
65,5945 kr - 39,3089 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 60.0 9.5 303 Rostfritt stål

20227180

Prisintervall
85,0697 kr - 51,0179 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 35.0 16.0 303 Rostfritt stål

20227746

Prisintervall
86,384 kr - 51,8543 kr

Lagernivåer
129 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    35.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 60.0 11.0 303 Rostfritt stål

20229269

Prisintervall
86,0256 kr - 51,6153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 55.0 16.0 303 Rostfritt stål

20229467

Prisintervall
98,332 kr - 59,0231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    55.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 70.0 11.0 303 Rostfritt stål

20229283

Prisintervall
97,0177 kr - 58,1867 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 20.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229337

Prisintervall
75,0334 kr - 45,0439 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 100.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229450

Prisintervall
118,1657 kr - 70,8516 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    100.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 90.0 18.0 303 Rostfritt stål

20229665

Prisintervall
269,1884 kr - 161,5369 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    90.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 65.0 16.0 303 Rostfritt stål

20229481

Prisintervall
101,6774 kr - 61,0542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    65.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 65.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229412

Prisintervall
103,2307 kr - 61,8906 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 80.0 16.0 303 Rostfritt stål

20229511

Prisintervall
118,4046 kr - 71,0906 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 40.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229375

Prisintervall
95,345 kr - 57,2309 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    40.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 25.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229344

Prisintervall
78,2594 kr - 46,9556 kr

Lagernivåer
318 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    25.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 70.0 16.0 303 Rostfritt stål

20229498

Prisintervall
108,7268 kr - 65,236 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    70.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 90.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229443

Prisintervall
110,041 kr - 66,0724 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    90.0