Meny Sök

”Tryck i”-pluggar

I lager

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
220 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Huvudform h Färg H d Typ Köp
0,9719 kr - 2,3564 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
9.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
24.6 mm
1
0,8284 kr - 0,8284 kr 1500 I lager
12.0 mm
Välvd
7.5 mm
Naturfärgad
5.4 mm
3
0,9068 kr - 1,0076 kr 47824 I lager
12.0 mm
6.0 mm
Naturfärgad
7.7 mm
3.3 mm
2
1,9675 kr - 3,5801 kr 9605 I lager
31.5 mm
6.0 mm
Naturfärgad
8.2 mm
24.8 mm
2
0,8284 kr - 1,1553 kr 23512 I lager
12.0 mm
4.0 mm
Naturfärgad
5.7 mm
10.0 mm
2
0,8328 kr - 3,1129 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
15.6 mm
1
0,9394 kr - 3,5125 kr 5100 I lager
25.0 mm
7.5 mm
Naturfärgad
9.5 mm
21.2 mm
1
1,8936 kr - 1,8936 kr 21729 I lager
20.0 mm
7.8 mm
Svart
10.3 mm
12.8 mm
2,2634 kr - 8,4066 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
34.8 mm
1
6,8495 kr - 14,869 kr 200 I lager
55.0 mm
18.0 mm
Naturfärgad
21.0 mm
46.0 mm
1
0,4334 kr - 1,6147 kr 81612 I lager
14.0 mm
6.0 mm
Naturfärgad
8.0 mm
7.3 mm
1
1,8936 kr - 1,8936 kr 6408 I lager
20.0 mm
8.0 mm
Svart
10.0 mm
13.7 mm
2,0119 kr - 2,0119 kr 2612 I lager
25.0 mm
8.0 mm
Svart
10.5 mm
18.4 mm
0,8935 kr - 2,1752 kr 45000 I lager
25.0 mm
8.0 mm
Naturfärgad
11.0 mm
19.3 mm
1
0,8092 kr - 3,0297 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
13.7 mm
1
2,3176 kr - 2,3176 kr 6500 I lager
28.0 mm
9.0 mm
Svart
12.0 mm
24.6 mm
1,8936 kr - 1,8936 kr 10500 I lager
16.0 mm
7.0 mm
Svart
9.0 mm
12.3 mm
10072691 0,6672 kr - 2,5136 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
7.0 mm
Naturfärgad
9.0 mm
12.3 mm
1
2,3817 kr - 4,1594 kr 1800 I lager
42.0 mm
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
38.4 mm
1
0,4334 kr - 1,6147 kr 116263 I lager
14.0 mm
4.5 mm
Naturfärgad
6.5 mm
9.3 mm
1
  • av 11
Tryckplugg 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086841

Prisintervall
2,3564 kr - 0,9719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M26, 3/4 in BSP
Välvd Blindplugg 5.4 mm (DIA) Naturfärgad

10118528

Prisintervall
0,8284 kr - 0,8284 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE - PIR
Skyddspluggar med fläns 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10060735

Prisintervall
1,0076 kr - 0,9068 kr

Lagernivåer
47824 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Skyddspluggar med fläns 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm LDPE Naturfärgad

10180549

Prisintervall
3,5801 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
9605 I lager
Egenskaper
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10061053

Prisintervall
1,1553 kr - 0,8284 kr

Lagernivåer
23512 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10086766

Prisintervall
3,1129 kr - 0,8328 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M18x2.5, 3/8 in BSP
Tryckplugg 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086803

Prisintervall
3,5125 kr - 0,9394 kr

Lagernivåer
5100 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in
Tryckplugg 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE - PIR Svart

10103777

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
21729 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074077

Prisintervall
8,4066 kr - 2,2634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074114

Prisintervall
14,869 kr - 6,8495 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083635

Prisintervall
1,6147 kr - 0,4334 kr

Lagernivåer
81612 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8x1, 5/16x24 in UNF
Tryckplugg 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Svart

10103784

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
6408 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Svart

10103821

Prisintervall
2,0119 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
2612 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086797

Prisintervall
2,1752 kr - 0,8935 kr

Lagernivåer
45000 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    2/2 in
Tryckplugg 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086759

Prisintervall
3,0297 kr - 0,8092 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M14
Tryckplugg 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Svart

10103876

Prisintervall
2,3176 kr - 2,3176 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Svart

10103760

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10072691

Prisintervall
2,5136 kr - 0,6672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M14x1.5
Tryckplugg 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074091

Prisintervall
4,1594 kr - 2,3817 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10072677

Prisintervall
1,6147 kr - 0,4334 kr

Lagernivåer
116263 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Gängstorlek
    M10