Utgående produkt
Produkten är inte längre tillgänglig. Vår rekommendation:
This Barrel Plug has convex sides to ensure secure fit. It is used as a general purpose plug for a wide range of applications. It is quick to fit and remove.
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push In |
---|---|
Head Shape | Flat |
Full Material | Low Density Polyethylene |
Colour | Natural |
Compatible Thread Sizes (All) | M14 |
Flange Diameter | 18.7 mm |
Flange Diameter | 0.736 in |
Fitting Diameter | 13.3 mm |
Fitting Diameter | 0.524 in |
Fitting Height | 7.0 mm |
Fitting Height | 0.276 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta