V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk a my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(9 sady výrobkov)
Matice pre zváranie majú závit a je dôležité, aby sa na závit nenanášal práškový náter alebo povrchová úprava. Náš rad maskovacích vyťahovacích zátok je špeciálne navrhnutý na maskovanie hladkých alebo závitových otvorov a je vhodný na maskovanie matíc pre zváranie.
Tieto maskovacie matice pre zváranie sú vybavené vyťahovacím úchytom, ktorý umožňuje rýchle a jednoduché odstránenie. Telo zátky má zuby, ktoré zvierajú závit; to zaisťuje pevné uloženie, ktoré udrží maskovaciu zostavu chránenú. Silikónový materiál, z ktorého sa vyrábajú tieto maskovacie matice pre zváranie, je odolný voči chemikáliám a elastický pre lepšie prispôsobenie vašej aplikácii.
Maskovanie závitov a zavesenie počas natierania, poťahovania alebo otryskávania. Používajú sa s háčikom alebo iným závesným systémom.
Závrtná skrutka je skrutkové upevnenie bežne používané na bezpečné spojenie jedného komponentu s druhým. Má jedinečný dizajn, ktorý jej umožňuje bezpečné uchopenie alebo spájanie bez použitia matice; tým sa líši od štandardnej skrutky a svorníka. Závrtná skrutka má plný závit a možno ju zasunúť do existujúcich závitových a nástrčných otvorov, nie je potrebné vytvárať nové otvory.
Náš sortiment je vyrobený z mäkkej ocele so silikónovým povlakom, vďaka čomu sú ideálne pre maskovacie aplikácie. Sú obzvlášť ideálne na otryskávanie a vysokoteplotné práškovanie. Naviac, tieto závrtné skrutky sa dajú bezpečne pripevniť a ľahko aplikovať a odstrániť pomocou imbusového kľúča (nie je súčasťou dodávky).
Maskovacie kónické zátky sú k dispozícii ako pevná zátka alebo s dutým jadrom na pomoc pri kompresii. Znovu použiteľné zátky majú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú k dispozícii z materiálu silikón a EPDM pre aplikácie vystavené vplyvu teplôt.
Maskovacie zátky bez príruby sú určené na maskovanie otvorov bez maskovania okolitých plôch. Kužeľový rebrovaný tvar a duté jadro umožnujú ochranu veľlého množstva priemerov. Zátka má úchyt na ľahkú montáž a demontáž.
Zakryté kónické zátky sa používajú ako univerzálne zátky. Rýchla montáž a demnotáž, zaoblené strany zaisťujú bezpečné nasadenie.
Maskovacie vyťahovacie zátky sú vhodné na maskovanie priechodných závitových otvorov. Úchyt umožňuje jednoduché vloženie do otvoru a zároveň je veľmi užitočný na odstránenie dielu, keď je otvor veľmi úzky. Materiál je dostatočné pružný, aby umožnil malú odchýlku v rozmeroch na maskovanie.
Vysokoteplotné zátky s podložkou sú dostupné vo vyhotovení z dvoch rôznych materiálov, prírodnej silikónovej gumy alebo čierneho EPDM. Obidve fungujú ako zátky do závitových otvorov alebo otvorov bez závitov a zároveň zakrývajú povrch v okolí otvoru. Kompaktná podložka a zátka sú spojené v jednom celku.
Papierové kónické krytky a zátky sú vyrobené z krepového papiera a sú vhodné pre lakovanie a nanášanie práškových farieb. Odolávajú teplotám do 205 C a sú úspornou alternatívou k silikónovým produktom. Sú vyrobené zo zmesi použitých a nepoužitých surovín a sú recyklovateľné.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku