(2 sady výrobkov)
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk a my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Súvislé závesy sa dodávajú v celom rozsahu rozmerov. Vyrábame pánty už od hrúbky 0,9 mm a 1,2 mm. Tieto pánty sú vhodné na ľahkú záťaž. Dodávajú sa v baleniach v dĺžkach 2 x 1020 mm v obidvoch vyhotoveniach s predvŕtanými otvormi alebo bez otvorov. Dajú sa prichytiť na požadované miesto nitmi, priskrutkovať alebo navariť a sú vhodné pre ľahký nábytok, skrinky/kryty a výrobky z plechu. Typ s predvŕtanými otvormi je určený pre skrutky M4 so zapustenou hlavou pre prevedenie s hrúbkou 0,9 mm a skrutky M6 pre prevedenie s hrúbkou 1,2 mm. Pánty s hrúbkou 1,6 mm a 2 mm sú viac vhodné pre strednú záťaž. Dodávajú sa v baleniach v dĺžkach 2 x 1016 mm a sú vhodné pre celý rad komerčných a strojárenských zariadení. Typ s predvŕtanými otvormi je určený pre skrutky M8 so zapustenou hlavou. Môže sa použiť na obidve prevedenia s hrúbkou 1,6 a 2 mm.
Súvislé plastové pánty sa dodávajú s rôznymi spôsobmi prichytenia, s nitmi, skrutkami, klincami alebo svorkami. Sú vysokoodolné voči chemikáliám, olejom, rozpúšťadlám a morskej vode a majú nosnosť 180 N/cm. Môžu s pochváliť veľkým teplotným rozsahom a dodávajú sa v kotúčoch po 15,25 m v 3 rôznych farbách.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku