Silentbloky
(6 sady výrobkov)
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk a my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Filtrovať produkty
Dištančné stĺpiky silentbokov
Dištančné stĺpiky silentbokov pôsobia ako dorazy a tlmiče vibrácií, sú vhodné pre zariadenia, v ktorých je nevyhnutný pohyb. Tieto produkty sú určené aj na pomoc pri znižovaní hluku.
Nohy pre stroje - antivibračné
Antivibračné nohy pre stroje pohlcujú nárazy, znižujú hluk a poskytujú dobrú priľnavosť na podlahu. Tieto silentbloky sú ideálne na použitie ako nožičky na strojové zariadenia a dopravníky.
Priechodky pre osadené skrutky
Priechodky pre osadené skrutky pôsobia ako dorazy a tlmiče vibrácií, sú vhodné pre zariadenia, v ktorých je nevyhnutný pohyb. Tieto produkty sú určené aj na pomoc pri znižovaní hluku.
Silentbloky - metrické
Silentbloky - metrické pohlcujú prenosy medzi panelmi, zariadeniami alebo strojmi, ktoré by mohli spôsobiť škodlivé vibrácie, hluk a rázy. Gumený materiál poskytuje trvalú a stabilnú základňu a závitový čap je spojený s vložkou na dosiahnutie pevnosti.
Silentbloky - silná záťaž
Skrutkovacie silentbloky pre silnú záťaž pohlcujú nárazy a znižujú hluk s vysokou priľnavosťou na podlahu. Tieto silentbloky sú ideálne na použitie ako nožičky na strojové zariadenia a dopravníky.
Silentbloky - silná záťaž
Silentbloky pre vysokú záťaž sú navrhnuté s vysoko pevnou konštrukciou na zníženie nárazov a vibrácií až o 80 %. Veľká podperná doska umožňuje presné vyrovnanie a zabraňuje posunu alebo vykĺznutiu z polohy.