Menu Hľadať
Potrebujete cenovú ponuku?

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk a my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Samolepiace tesnenia

 (11 sady výrobkov)

Nakupujte v našom širokom sortimente samolepiacich tesnení. Essentra Components má na sklade tesnenia rôznych druhov, z rôznych materiálov a na rôzne použitia vyhovujúce požiadavkám projektu. Samolepiace tesnenia sú bežné komponenty používané proti zošmyknutiu tesnenia počas procesu utesňovania. Samolepiaca základňa sa zvyčajne používa ako pomôcka pri montáži a zostavovaní a umožňuje čistú a efektívnu inštaláciu. Máme na sklade rôzne lepiace tesnenia, ako sú napríklad tesnenia odolné voči poveternostným vplyvom - často používané na dvere a okná, sú podobné tesneniam - Bublina. V našom sortimente ponúkame aj lepiace tesnenia z EPDM bežne používané v externých aplikáciách vďaka odolnosti materiálov EPDM voči poveternostným vplyvom, starnutiu a rôznym prostrediam. Tesnenia EMI sa používajú v aplikáciách, ako sú elektronické zariadenia vyžadujúce tienenie.
Zoznam Mriežka

Lepiace tesnenie z EPDM

Na sklade Vo výrobe

Lepiaca tesniaca páska z EPDM je pena s uzavretými bunkami, ktorá poskytuje vynikajúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom. Poskytuje vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, vynikajúcu prispôsobivosť, flexibilitu pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie. Ideálne pre aplikácie vrátane: vzduchotechnika a klimatizácia, prístroje, konštrukčná a celková zostava.

  • ‌Dodáva sa na kotúči v dĺžke 10 m
  • ‌Jednoduchá aplikácia
  • Maximálna teplota: 65,6 C /150 F
  • Čierna povrchová úprava
  • ‌Ideálne na kovové komponenty.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Penový tesniaci profil EMI

Na sklade Vo výrobe

Tesnenie EMI vyrobené z polyuretánovej peny pokrytej niklovo-medenou páskou. Tieto tesnenia sa nasadzujú na profily na ochranu hrán a utesnenie. Používajú sa na kovové plechy, ako ochrana pred vibráciami, prenikaním vlhkosti a špiny. Zabezpečujú dodatočné utesnenie pre rozvodné skrine.

  • Znižujú vyžarovanie emisií zo skríň a ochranných krytov
  • Tlmí silný hluk v rozsahu od 80 do 90 dB
  • Nízky merný odpor 0,8 Ω-cm
  • Samolepiaca spodná časť
  • Jedno balenie obsahuje päť 1 metrových tesnení.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Profilové tesnenia

Na sklade Vo výrobe

Profilové tesnenia sa nasadzujú na profily na ochranu hrán a utesnenie. Používajú sa hlavne na kovové plechy, ako ochrana pred vibráciami, prenikaním vlhkosti a špiny. Zabezpečujú dodatočné utesnenie pre rozvodné skrine.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Profilové tesnenia - Flipper

Na sklade Vo výrobe

Profilové tesnenia - Flipper sa nasadzujú na profily na ochranu hrán a utesnenie. Používajú sa hlavne na kovové plechy, ako ochrana pred vibráciami, prenikaním vlhkosti a špiny. Zabezpečujú dodatočné utesnenie pre rozvodné skrine.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Samolepiace profilové tesnenie

Na sklade Vo výrobe

‌Dodáva sa na kotúči v dĺžke 20 m. ‌Jednoduchá aplikácia. Jeden z typov v sortimente sa rozdeľuje v strede a vytvára dve rovnaké časti s dĺžkou 10,0 m. Vyrobené z čierneho EPDM.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Tesnenie z dvojitého materiálu

Na sklade Vo výrobe

Tesnenie z dvojitého materiálu, lepiace, ktoré ponúka ochranu a utesnenie hrán. Pri použití na kovové plechy poskytujú ochranu pred vibráciami a vniknutím vlhkosti a nečistôt. Zabezpečujú dodatočné utesnenie pre rozvodné skrine.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam - PP

Na sklade Vo výrobe

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie. Vhodná pre tieto aplikácie: vzduchotechnika a klimatizácia, prístroje, konštrukčná a celková montáž.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam - polyuretánová (Poron)

Na sklade Vo výrobe

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam z polyuretánovej peny s vysokou hustotou (Poron) s otvorenými pórmi, ktorá má pri stlačení vlastnosti extrudovanej peny. Poskytuje veľmi nízku kompresnú stratu, dobré tlmenie nárazov a nízku priepustnosť plynov. Lepidlo: permanentné lepidlo na báze gumy alebo permanentné lepidlo na báze akrylu, citlivé na tlak. Keďže sa tento materiál nenaťahuje, systém lepenia na báze gumy obsahuje aj fóliový nosič. Skúšobná metóda: ASTM D3574 Hustota (lb/ft3): 15; Tlaková deformácia: 4 až 8 psi; Kompresná súprava: (50%) 10 max. Prevádzková teplota: na báze gumy: -20 až 60 C; na báze akrylu: -20 až 80 C Horľavosť: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Použitie: Elektrické skrine. Prístupové dvere/panely. Tesnenie vetrákov a vetracích otvorov. Osvetlenie. Ochranné kryty na kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu. Elektronika.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam - z EPDM

Na sklade Vo výrobe

Tesniaca páska z EPDM odolná poveternostným podmienkam predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie.

Špecifikácie:

  • Permanentná lepiaca páska na báze akrylu, citlivá na tlak.
  • ASTM D1667
  • Hustota (lb/ft3): 7
  • Kompresná sila podľa testu: 2 psi
  • Kompresná strata podľa testu: (50%) 8 max
  • Prevádzková teplota: Na báze gumy: -40 F až 180 F
  • FMVSS 302.

Použitie:
  • Vzduchotechnika a klimatizácia
  • Zariadenie
  • Strojárstvo
  • Celková montáž.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam - z PVC s nízkou hustotou

Na sklade Vo výrobe

Tesniaca páska vyrobená z PVC s nízkou hustotou je odolná voči poveternostným podmienkam. Predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze akrylu, citlivé na tlak. Skúšobná metóda: ASTM D1667 Hustota (lb/ft3): 7 Tlaková deformácia: 2 psi. Kompresná súprava: (50%) 8 max. Prevádzková teplota: na báze gumy: -40 až +80 C Horľavosť: FMVSS 302. Použitie: Zariadenia na kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu. Strojárstvo. Celková montáž. Cestné vozidlá/nákladné vozidlá/prívesy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Tesniace pásky odolné voči poveternostným podmienkam

Na sklade Vo výrobe

Tento rad tesnení odolný poveternostným podmienkam má na oboch stranách permanentné lepidlo na báze gumy, ktoré sa neodporúča pre aplikácie s priamym vystavením UV žiareniu.
Tesnenie má vynikajúcu odolnosť voči kyselinám, ozónu a oxidácii.

Ideálne pre systémy kúrenia, vetrania a klimatizácie alebo elektrické komponenty, svietidlá, na tlmenie vibrácií a iné použitie.

  • Materiál: zmes neoprénu, nitrilu a PVC
  • Farba: Čierna
  • ‌Prevádzková teplota: -28 C až +101 C
  • Hustota: 64 - 112 kg/m3
  • Protitlak: 140 - 350 g/cm2

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)