Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Kovový Rýchloupínače

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Horizontal Toggle Clamps

Na sklade Vo výrobe

Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Latch & Hook Toggle Clamp

Na sklade Vo výrobe

Vertical Manual Hook & Latch Clamps operate on a horizontal plane allowing two faces to be fastened together on the same plane or at 90 degrees. These clamps have a low profile for applications having a height restriction.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Push Pull Toggle Clamp

Na sklade Vo výrobe

Base Type Manual Push-Pull Clamps hold materials in place using a plunger mechanism to produce positive straight-line action. The low profile uses side or end clamping for use in applications with a height restriction.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Toggle Pliers

Na sklade Vo výrobe

Manuel Plier Clamps have a pivoting jaw to allow a large depth when clamping awkward profiles. The jaw spindle can be pre-set during repetitious action to achieve the optimum clamping distance and pressure.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vertical Toggle Clamp

Na sklade Vo výrobe

Horizontal Manual Hold Down Clamps have a low height design, cushioned handle grip, and zinc plated components to resist corrosion. The handle and hold down bar move in opposite directions to provide secure holding capacity.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)