V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(4 sady výrobkov)
Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Skupina SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Kovové väzby kníh sú vyrobené z kovu, ktorý poskytuje vynikajúcu pevnosť, trvanlivosť a vynikajúcu odolnosť voči opotrebeniu. Táto skupina zahŕňa mužský závitový stĺpik a ženskú zásuvku; obe časti sú spojené na uchopenie viazaných dokumentov alebo materiálov (každá časť sa predáva samostatne). Na rozdiel od svojho mužského protějšku, ženské knihárske skrutky nemajú pohon na svojich hlavách.
Spojuje niekoľko plechov dohromady tým, že ich ručne alebo pomocou plochého skrutkovača skrutkuje do spojovacieho kusu. Používa sa na upevňovanie panelov, ako sú vzorkovníky, farebné schémy, katalógy, vzorkové knihy a mnohé ďalšie.
The Book Binding Posts are made of plastic, which makes them lightweight and durable. These are the female or receptacle sides (male threaded posts sold separately). Both parts are joined together to hold the bound papers or materials.
It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver. Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku