V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk a my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(5 sady výrobkov)
Trysky na hadice chladiacej kvapaliny - plochá koncovka umožňuje väčší rozptyl chladiacej kvapaliny. Sortiment je kompatibilný s 1/4" a 1/2" systémami. Plochá trysková spona na kĺbovej časti adaptéra na hadice chladiacej kvapaliny. Sú vyrobené z materiálu acetál, ktorý zabezpečuje pevnú povrchovú úpravu na odolnosť voči tlaku.
Okrúhle trysky na hadice chladiacej kvapaliny umožňujú presný rozptyl chladiacej kvapaliny. Sortiment je kompatibilný s 1/4" a 1/2" systémami. Pripájajú sa na kĺbovú časť adaptéra na hadice chladiacej kvapaliny. Sú vyrobené z materiálu acetál, ktorý zabezpečuje pevnú povrchovú úpravu na odolnosť voči tlaku.
Kĺbové adaptéry na hadice chladiacej kvapaliny sú vhodné pre 1/4" a 1/2" hadicový chladiaci systém. Dodávajú sa po 10 kusov a dajú sa pripojiť na spojku so závitom a rad závitov. Sú vyrobené z materiálu acetál, ktorý zabezpečuje pevnú povrchovú úpravu na odolnosť voči tlaku.
Koncovky na hadice chladiacej kvapaliny - koncovky Y sú súčasťou systému nastaviteľnej chladiacej hadice, ktorá sa používa hlavne na nasmerovanie prúdu chladiacej kvapaliny rôznym smerom.
Spojky na hadice chladiacej kvapaliny sú kompatibilné s 1/4" a 1/2" hadicovým chladiacim systémom. Sú vhodné pre veľkosť závitov G 1/2" a G 3/8". Sú vyrobené z materiálu acetál, ktorý zabezpečuje pevnú povrchovú úpravu na odolnosť voči tlaku.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku