Naše komponenty fungujú v najdrsnejších prostrediach na svete a v najnáročnejších výrobných procesoch. Bez ohľadu na to, aké náročné sú vaše úlohy, dodávame malé, ale dôležité komponenty, ktoré pomáhajú zabezpečiť bezproblémový chod vášho vozidla a výrobných činností. Či už chránime integrálne časti motora počas výroby, lakovania a prepravy, chránime kritické hydraulické a pneumatické vedenia, poskytujeme riešenia prístupu do kabíny alebo zabezpečujeme upevnenie a zabezpečenie komponentov pri konečnej montáži, Essentra Components má pre vás riešenie.
Prečo nakupovať od spoločnosti Essentra?
Vynikajúca skladová dostupnosť väčšiny skladových položiek vďaka našim 33 celosvetovým distribučným centrám.
Ponúkame širokú škálu bezplatných modelov CAD v populárnych formátoch, ktoré si môžete stiahnuť z našej webovej stránky.
Pre mnohé z našich produktov sú k dispozícii bezplatné vzorky.
Vysokokvalitné výrobky vyrábame v našich 14 výrobných závodoch, ktoré sa nachádzajú po celom svete.
Naši odborníci vám v spolupráci s vami vytvoria produkt, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám.
Hadice musia odolávať všetkému, od oderu a rozdrveniu až po UV žiarenie a vibrácie. Naše ochranné riešenia sú navrhnuté tak, aby zabránili poškodeniu a udržali hadice v optimálnom stave.
1. Hadicové spony
Hadicové svorky s T-skrutkou zaisťujú potrubia a hadice pri vysokom tlaku. K dispozícii vo nehrdzavejúcej oceli.
2. Textilné ochranné návleky proti prasknutiu
Objímka odolná voči oderu a prasknutiu schválená agentúrou MSHA navrhnutá na rozptýlenie prasklín s dierkami.
3. Špirálový ochranný kryt na hadice
Ideálna ochrana hydraulických, pneumatických a priemyselných hadíc a ich zväzkov Dostupné v čiernej a žltej verzii.
4. Upínacie pásy
Nylonová konštrukcia s háčikom a slučkou zabezpečuje hadice a zároveň umožňuje ich rozširovanie alebo zmršťovanie pri zmene tlaku. K dispozícii možnosť na zavesenie.
5. Teplom zmrštiteľné textilné návleky
K dispozícii je v čiernej farbe polyester a polyolefín a poskytuje vynikajúcu odolnosť proti oderu. Ľahko sa inštaluje na konektory, armatúry, spoje, káble a hadice.
6. Rýchlo odnímateľné krytky
Chránia hadice, armatúry a rúrky pred znečistením, špinou, vlhkosťou a koróziou. Určené na uzatváranie sérií ISO A a ISO B.
7. Krytky mazníc
Sú navrhnuté tak, aby chránili maznice pred prachom, vlhkosťou, nečistotami a inými nečistotami. K dispozícii je s výstupkom alebo bez výstupku, aby sa ľahšie odstraňoval.
Náš sortiment riešení poskytuje vynikajúcu ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou vo všetkých fázach výroby, skladovania a prepravy.
1. Súbežné ochranné zátky
Základná ochrana vnútorných závitov pred nečistotami, prachom a inými kontaminantmi, ako aj pred fyzickým poškodením počas manipulácie a prepravy.
2. Tesniace zátky Slottex
Drážkované zátky sú navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom na spodnej strane príruby, ktorý zabezpečuje bezpečné a spoľahlivé tesnenie.
3. Krytky šesťhranných matíc
Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matíc pred poveternostnými vplyvmi. Ideálne na hlavy skrutiek, skrutky a matice.
4. Zatlačovacie zátky
Praktická voľba na zaslepovanie širokého spektra dier alebo otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy a možno ju použiť aj na hotové výrobky.
Malé, ale kritické riešenia pre uzatváranie a uzamykanie dverí a krytov zohrávajú kľúčovú úlohu v konštrukcii a výrobe kabíny, panela a krytov. Náš široký sortiment zahŕňa zámky, západky, pánty a závesy, tesnenia, množstvo príslušenstva a elektronickú kontrolu prístupu a naša vlastná schopnosť riešenia na mieru zaručuje, že dokážeme splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky.
1. Trecie pánty
Vďaka konštantnému a variabilnému krútiacemu momentu, ako aj možnostiam odistenia sú perfektnou voľbou pre aplikácie, kde je rozhodujúca regulácia polohy.
2. Tesnenia a plomby
Náš široký sortiment spĺňa požiadavky náročného priemyselného použitia - od ochranných pásov proti poveternostným vplyvom až po bublinkové tesnenia a chrániče hrán.
3. Štvrťotáčkové zámky
Naše zámky vám poskytnú to, čo potrebujete na takmer každé použitie, od ľahkých až po ťažké. Materiály siahajú od odolného polyamidu a ocele až po nehrdzavejúcu oceľ odolnú voči korózii.
4. Spojovací materiál pre lamelové uchytenie
Spojovací materiál pre lamelové uchytenie ma rebrovaný dizajn, ktorý zaručuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Vyrobené z polyamidu 6, 6/6 a PP. K dispozícii sú rôzne veľkosti a štýly pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
5. Upínacie gombíky
Ponúkame rozmanitý sortiment upínacích gombíkov rôznych tvarov a veľkostí, ktoré sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov.
6. Čapy s pružinou
Náš sortiment indexových piestov ponúka jednoduché, ale účinné ovládanie pohybu, ktoré vyhovuje väčšine aplikácií.
Zabezpečte bezpečnosť a organizáciu káblov a vodičov pomocou našich robustných a odolných riešení.
1. P svorky
Káblové svorky sú odolné voči korózii a chránia a držia káble, drôty, hadice alebo zväzky vodičov. K dispozícii v hliníkovom, vinylovom a plastovom vyhotovení.
2. Teplotne stabilné viazacie pásky
Držia spolu malý zväzok vodičov alebo káblov, aby boli usporiadané.
3. Potrubia
Kovové a nekovové systémy hadíc na ochranu káblov a príslušenstvo boli vyvinuté a testované podľa najnáročnejších noriem kvality.
4. Splietané návleky na káble
Návlek na káble chráni káble pred odrením a možno ich strihať nožnicami, pričom ich koniec zostáva nerozstrapkaný.
5. Teplom zmrštiteľné bužírky
Náš sortiment teplom zmršťovacích trubičiek je vyrobený z termoplastu, pričom v ponuke sú rôzne možnosti výberu pomeru.
6. Univerzálne puzdro
Jednoduchá montáž zasunutím na miesto. Určené na ochranu drôtov, káblov a rúrok pred ostrými hranami plechu.
Náš sortiment riešení na maskovanie a ochranu farby zahŕňa EDPM a silikónové krytky a zátky, maskovacie pásky, háčiky a vrecká, ktoré poskytujú komplexnú ochranu a presnosť počas procesu lakovania.
1. Silikónové krytky a zátky
Silikónové vysokoteplotné krytky a zátky s vynikajúcou schopnosťou utesnenia. Vhodné na pokovovanie, eloxovanie, lakovanie a ďalšie povrchové úpravy. Maximálna teplota: 250 °C.
2. Krytky a zátky EDPM
Rôzne krytky a zátky pre vynikajúce riešenie maskovania a aplikácie bez závitu. Maximálna teplota: 180 °C
3. Mäkčené PVC krytky a zátky
Pružné a odolné uzávery na rôzne spôsoby použitia až po 210 °C. Atraktívny vinylový vzhľad je vhodný pre hotové aplikácie. Jednoduchá montáž a demontáž.
4. Vysokoteplotné maskovacie hadicy
Vysokoteplotné maskovacie hadicy sú navrhnuté tak, aby sa zmestili na diely, na ktoré sa krytka jednoducho nehodí. Náš výber je skladom v rôznych dĺžkach a vnútorných priemeroch a vyrába sa zo silikónu.
5. Maskovacie pásky pre vysoké teploty
Maskovacie pásky pre vysoké teploty sú navrhnutý tak, aby odolávali extrémnym teplotám až do 260 °C, čo z nich robí ideálne riešenie pre celý rad priemyselných aplikácií s vysokými teplotami.
“Od konceptu až po výrobu dokázala spoločnosť Essentra plynule plniť všetky požiadavky projektu, čoho výsledkom bolo ideálne riešenie.”
Bob Siegwald, Výkonný Viceprezident, Burgaflex
“Spoločnosť Essentra dokázala podporiť náš projekt kvalitným riešením, ktoré spĺňalo naše potreby, od 3D výkresov CAD až po objednanie bezplatných vzoriek a technické poradenstvo, čím nám ušetrila čas pri obstarávaní.”
Frank Zhao, Manažér Nákupu, Parker
“Spoločnosť Essentra si vypočula naše potreby a dodala riešenie, ktoré nielenže fungovalo, ale pomohlo nám dosiahnuť ciele udržateľnosti našich zákazníkov, čím sme ušetrili 2,5 miliónov dielov od skládkovania.”
Alan Webb, Tajomník Spoločnosti a Riaditeľ Spoločnosti Iracroft