Menu Hľadať

Základné komponenty
pre kovové spracovanie

Spoločnosť Essentra Components dodáva kritické súčasti, ktoré zabezpečujú optimálny výkon operácií v oblasti spracovania kovov. Naše portfólio zahŕňa tisíce inžinierskych komponentov navrhnutých tak, aby vyhovovali požiadavkám priemyselných, štrukturálnych a komerčných prostredí spracovania. Každý produkt je vyvinutý na zlepšenie spoľahlivosti procesov – chráni zariadenia, zlepšuje presnosť montáže a zabezpečuje konzistentný výkon naprieč výrobnými linkami. Od riešení na maskovanie a ochranu po upevňovacie prvky, krytky a zátky, spravovanie káblov a dokončovacie komponenty, poskytujeme osvedčené riešenia, ktoré pomáhajú maximalizovať kvalitu produktov, prevádzkovú efektívnosť a dostupnosť v závode.

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?

Obráťte sa na našich odborníkov

Prečo nakupovať od spoločnosti Essentra?

   Vynikajúca skladová dostupnosť väčšiny skladových položiek vďaka našim 33 celosvetovým distribučným centrám.

   Ponúkame širokú škálu bezplatných modelov CAD v populárnych formátoch, ktoré si môžete stiahnuť z našej webovej stránky.

  Pre mnohé z našich produktov sú k dispozícii bezplatné vzorky.

   Vysokokvalitné výrobky vyrábame v našich 14 výrobných závodoch, ktoré sa nachádzajú po celom svete.

   Naši odborníci vám v spolupráci s vami vytvoria produkt, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám.

Nové pre rok 2026: Elektronika a komponenty pre správu káblov

Katalóg ochranných prvkov

Naše riešenia podporujú viaceré priemyselné odvetvia a pomáhajú chrániť komponenty počas procesov, ako je tryskanie, povrchová úprava a preprava.. Od krytiek a zátok až po pásky a trubky pomáhajú predchádzať kontaminácii a poškodeniu a zároveň zabezpečujú spoľahlivú ochranu povrchu.

 

Zobraziť online

Manipuláciu s materiálom

Pevne zabezpečte objekty pre aplikácie vyžadujúce nízky profil, ergonomické ovládanie a všestranné umiestnenie.

Navigation

Odporúčané produkty

1. Rýchloupínač – horizontálny
Tieto svorky majú rukoväť s mäkčeným profilom pre vyšší komfort pri používaní.

2. Rýchloupínač – háčik a závora
Táto horizontálna svorka s hákom má otočné body vybavené nitmi z tvrdenej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele, ktoré zabezpečujú presnosť a dlhú životnosť. Nastaviteľné vretená sú vyrobené s tvarovaným zakončením na ramene, pričom prepojenie rukoväte a ramena je navrhnuté tak, aby zabezpečilo plynulý a neprerušovaný pohyb.

3. Rýchloupínač – tlakovo-ťažný
Táto tlačno-ťažná svorka je navrhnutá pre maximálnu presnosť – úzke tolerancie medzi základňou a piestom umožňujú jej využitie na presné polohovanie a kontrolné merania, ideálne pre náročné výrobné procesy. Vysoko odolný rad má základne z tvárnej liatiny pre pevnosť a tuhosť.

 

4. Rýchloupínač – vertikálny
Táto vertikálna svorka je vybavená nastaviteľnými vretenami s tvarovaným zakončením ramena a prírubovými podložkami, ktoré sú súčasťou všetkých verzií s drážkovaným ramenom. Otočné body sú osadené nitmi z tvrdenej alebo nehrdzavejúcej ocele, ktoré zabezpečujú presné fungovanie a dlhú životnosť.

5. Príslušenstvo pre rýchloupínače
Príslušenstvo – vretená a dorazy ako náhradné diely. Používa sa s naším štandardným sortimentom ručných upínacích prvkov.

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?

Obráťte sa na našich odborníkov

Mokré a práškové lakovanie

Riešenia na maskovanie pri vysokých teplotách na ochranu oblastí alebo komponentov pred vystavením počas vašich výrobných a dokončovacích procesov.

Navigation

Odporúčané produkty

1. Silikónové krytky a zátky
Naše silikónové krytky a silikónové zátky sú navrhnuté na vysokovýkonnú ochranu v náročných aplikáciách, vrátane tesnenia, maskovania a skladovania. Silikónový materiál poskytuje vynikajúcu flexibilitu, chemickú odolnosť a stabilitu pri teplote, čím zabezpečuje bezpečné uchytenie a dlhodobý výkon aj za náročných podmienok.

2. Mäkčené PVC krytky a zátky
Naše mäkčené PVC krytky a PVC zátky sú navrhnuté na ochranu závitov, rúr a spojok počas maľovania, povrchovej úpravy alebo skladovania. Ich flexibilná konštrukcia zabezpečuje tesné uchytenie, jednoduchú inštaláciu a spoľahlivú ochranu pred prachom, nečistotami a poškodením povrchu počas celého procesu.

3. Papierové krytky a zátky
Naše papierové krytky a papierové zátky sú navrhnuté na maskovacie aplikácie, poskytujú spoľahlivú ochranu a jednoduchú aplikáciu. Každý produkt zabezpečuje konzistentné pokrytie, bezpečné uchytenie a dlhodobý výkon počas celého procesu.

4. EPDM (+180ºC) a TPE (+95 ºC) krytky a zátky
Naše EPDM a TPE krytky a zátky sú navrhnuté pre aplikácie pri vysokých teplotách, pričom EPDM je vhodný až do 180 °C a TPE až do 95 °C. Poskytujú bezpečné, spoľahlivé tesnenie, vynikajúcu odolnosť a dlhodobý výkon, aby zabezpečili konzistentnú ochranu počas celého procesu.

5. Maskovacie pásky, háčiky a vrecúška
Naša ponuka maskovacích pások, háčikov a tašiek je navrhnutá tak, aby podporovala široké spektrum aplikácií so spoľahlivým a konzistentným výkonom. Každý produkt je navrhnutý tak, aby poskytoval spoľahlivú ochranu, bezpečné zaobchádzanie a dlhodobú funkčnosť počas celého procesu.

Inovatívne riešenia na presné maskovanie, ktoré šetria čas a znižujú náklady na prácu.

Vákovo tvarované
plastové kryty

 

 

Magnetické výseky rôznych
tvarov na objednávku


 

Samolepiace výseky
na mieru

 

Ochrana pri preprave

Bezpečne chráňte svoje produkty pred poškodením, špinou, koróziou a vlhkosťou počas skladovania a prepravy.

Armored Vehicles

Odporúčané produkty

1. Vinylové krytky
Flexibilný materiál týchto krytiek sa dokáže natiahnuť na väčšie priemery a zabezpečiť tesné usadenie bez roztrhnutia, prasknutia alebo rozstrapkania, pričom chráni závitové aj hladké trubky, tyče, potrubia alebo papierové dutinky.

2. Zátky so závitom
Aplikácia alebo odstránenie ručne, pomocou imbusového kľúča alebo skrutkovača. Naša rada závitových záslepiek chráni závity typu Unified, JIC, metrické, NPT a BSP (plynové). Naše zátky s O-krúžkami zabezpečujú vodotesné utesnenie.

3. Kónické zátky
Kónický dizajn umožňuje zaslepenie viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

4. Sieťovanie
Jednoduché na aplikáciu aj odstránenie – sieťovina nezadržiava vlhkosť a pevne sa natiahne a obopne prakticky akýkoľvek tvar.

5. Kryty rúrok
Navrhnuté na ochranu vonkajších priemerov potrubí a prispôsobené pre pevné uchytenie, tieto krytky zabraňujú vniknutiu cudzích látok do potrubia.

6. Chrániče prírub
Odolné voči poveternostným vplyvom a ropným látkam. Tieto chrániče sa rýchlo zasunú do otvorov na prírubové skrutky a nevyžadujú žiadne upevňovacie prvky.

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?

Obráťte sa na našich odborníkov

Montáž a zapojenie káblov

Spravujte, organizujte a chráňte svoje káble pre rôzne náročné aplikácie a prostredia.

Launchers

Odporúčané produkty

1. Flexibilné gromety na otvory
Gromety poskytujú drôtom a káblom ochranu pred oderom a rezmi spôsobenými ostrými hranami na priechodných otvoriach. Štandardný PVC materiál nefarbí, je odolný voči ozónu, kyselinám a slnečnému žiareniu, s vynikajúcimi vlastnosťami starnutia.

2. Puzdrá
Jednoducho sa zakliknú do bežných hrúbok panelov – priechodky chránia vodiče, káble a hadice pred ostrými hranami otvorov v plechu.

3. Chráničky
Jednoduchá inštalácia a odstránenie vedenia vďaka rozdelenému dizajnu, pričom jeho ohybné telo umožňuje vedenie káblov cez rohy a oblúky. Ochranná hadica poskytuje ochranu elektrickým zväzkom a môže sa použiť aj na hydraulické hadice.

4. Viazacie a sťahovacie pásky
Samozaistiteľný spojovací prostriedok používaný na manipuláciu s viazaním káblov a vodičov, ktorý spĺňa MS-3367 a MIL-S-23190E.

5. Držiaky viazacích pások
Nízky profil týchto držiakov umožňuje použitie v stiesnených priestoroch a umožňuje vkladanie sťahovacích pások zo všetkých štyroch strán. Držiaky je možné upevniť pomocou skrutiek alebo lepidla.

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?

Obráťte sa na našich odborníkov

Povrchová úprava

Dokončite svoju výrobu finálnym prvkom, ktorý zabezpečí ochranu, funkčnosť a estetiku. Dokončite svoju kovovú výrobu komponentmi, ktoré zvyšujú bezpečnosť, funkčnosť a celkový vzhľad. Od presného hardvéru, ktorý pevne drží štruktúry na mieste, až po prvky, ktoré umožňujú hladký prístup a spoľahlivé tesnenie, naše dokončovacie riešenia poskytujú výkon a lesk, ktoré váš projekt potrebuje pre profesionálny konečný výsledok.

Navigation

Odporúčané produkty

1. Zátky do profilov a rúrok
Zátky do profilov a rúrok sa často používajú na zakončenie trubiek a zabezpečujú nenápadný vzhľad, vďaka čomu sú obľúbeným riešením v mnohých rôznych procesoch.

2. Zatlačovacie spojovacie prvky
Tieto úsporné spony sú vhodné na montáž z prednej strany panelu, ľahko sa zacvaknú do okrúhlych otvorov a pokrývajú menšiu plochu. Sú využívané na bezpečné upevnenie rôznych materiálov na mieste, vrátane kovov a plastov.

3. Zámky a západky
Zabezpečujú dvere a skrinky, bezpečnostné schránky, kancelárske zariadenia a mnoho ďalších položiek.

4. Otočné gombíky
Upínacie gombíky sa používajú na nastavenie a utiahnutie v širokej škále odvetví. Vyrobené z recyklovaného polypropylénu, tieto prvky ponúkajú odolný materiál s chemickou odolnosťou, vhodný na aplikácie so stredným až vysokým krútiacim momentom.

5. Tesnenia
Nacvakávacie profily poskytujú ochranu hrán a tesnenie. Primárne určené na plechové materiály, poskytujú ochranu pred vibráciami, vlhkosťou a nečistotami. Poskytujú dodatočné tesnenie pre rozvodné skrine.

6. Skryté pánty
Skryté pánty predstavujú elegantné a nenápadné riešenie na zabezpečenie vašich panelov a dverí. Dizajn umožňuje štandardnú inštaláciu na tvarovaných ohyboch a zakriveniach. Skryté pánty majú rozoberateľný dizajn, ktorý umožňuje jednoduché odstránenie panelu alebo dverí a môžu sa upevniť pomocou spojovacieho materiálu alebo zváraním.

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?

Obráťte sa na našich odborníkov

Obráťte sa na našich odborníkov