Menu Hľadať

Voľný závesný háčik 38.0 mm Oceľ

This S-shaped hanging hook is made from galvanised steel and is used to hang posters from the ceiling at fixed heights.
Nový kód produktu:

10380291

Starý kód produktu:

464851

32700 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1436 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

143,60 €

1000 x 0,1436 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 38.0 mm
Priemer drôtu 21.0 mm
Materiál háčika Oceľ
Tvar Tvar S
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás