Menu Hľadať

Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball 20.0 32.0 45.0 Oceľ

Poniklované zatvorené lineárne guľové puzdro Superball sa používa v náročných aplikáciách a poskytuje vysoko presný a plynulý pohyb. Tento typ puzdier unesie 3-krát väčšie zaťaženie ako bežné puzdrá a má 27-krát dlhšiu životnosť, vďaka čomu je vhodný na použitie s kalenými hriadeľmi.
Nový kód produktu:

20157883

Starý kód produktu:

20157883

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 32,844 €
10 - 19 29,5596 €
20 - 49 27,9174 €
50 - 99 26,2752 €
100 + 22,9908 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

32,84 €

1 x 32,844 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
l2 31.3
l3 1.65
Počet kruhov tvorených guľôčkami 6.0
Dyn. load C max. N 1670.0
Hmotnosť g 61.0
Dokončiť Poniklovaná
Materiál Oceľ
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás