20157203
20157203
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 56,8752 € |
| 10 - 19 | 51,1836 € |
| 20 - 49 | 48,348 € |
| 50 - 99 | 45,5022 € |
| 100 + | 39,8106 € |
| d1 tol. h6 | 40.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 62.0 |
| l1 | 80.0 |
| l2 | 60.4 |
| l3 | 2.20 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 5720.0 |
| Hmotnosť g | 360.0 |
| Materiál | Oceľ |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku