20157180
20157180
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 44,9004 € |
| 10 - 19 | 40,4124 € |
| 20 - 49 | 38,1684 € |
| 50 - 99 | 35,9244 € |
| 100 + | 31,4262 € |
| d1 tol. h6 | 30.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 47.0 |
| l1 | 68.0 |
| l2 | 51.8 |
| l3 | 1.90 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 2800.0 |
| Hmotnosť g | 185.0 |
| Materiál | Oceľ |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku